Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

  Discontinued - Barometro portatile digitale di alta accuratezza, manometro assoluto di precisione.

HHP360

Barometro digitale di alta  accuratezza, manometro assoluto di precisione. | HHP360

2.588,43 HHP360-B

CE
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST incluso.
  • Precisione molto alta, 0,015%.
  • Pressione assoluta.
  • Pressione barometrica (corretta al livello del mare).
  • Altitudine in metri o piedi (corretta al livello del mare).
  • L'altitudine può essere impostata dall'utente in base alla mappa o ad un marcatore trigonometrico o alle condizioni locali.
  • 7 unità di pressione.
  • Display retroilluminato di facile lettura.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The product has been discontinued


Il modello Omega HHP360 è un barometro portatile/ misuratore di pressione assoluta con precisione molto elevata, adatto alle condizioni più esigenti da campo o da laboratorio. Può misurare la pressione assoluta, quella barometrica (corretta al livello del mare) o l'altitudine rispetto al livello del mare o corretta per una mappa o per un marcatore trigonometrico. La pressione può essere visualizzata da 1 a 7 diverse unità di misura. L'altitudine può essere visualizzata in metri o in piedi.
La serie HHP360 ha anche una modalità di rilevazione perdite per determinare la velocità di perdita in un sistema pneumatico, e della registrazione dei dati, automatica (con letture ogni 5 secondi per 20 minuti) o manuale per un massimo di 240 letture.

CARATTERISTICHE.

Intervallo di misurazione
(pressione assoluta):

HHP360-A: da 0 a 17,403 psia (da 0 a 900 mmHg, da 0 a 35,433 inHg)
HHP360-B: da 0 a 38,674 psia (da 0 a 2000 mmHg, da 0 a 78,740 inHg)
Precisione: (include errori termici da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F)
HHP360-A: ±0,02% sull'intera scala
HHP360-B: ±0,015% sull'intera scala da 0 a 19,337 psia (da 0 a 1000 mmHgA), ±0,025% sull'intera scala da 19,338 a 38,674 psia (da 1000 a 2000 mmHgA)
Temperatura di esercizio: da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Sovrapressione sicura: 77 psia (4000 mmHg)
Display/Risoluzione: LCD a 5 cifre significative (alte 0,25") 2 linee x 16 caratteri alfanumerici con contrasto regolabile
Modalità operative: pressione locale,
pressione al livello del mare da un'altezza impostata dall'utente, altitudine da un dato impostato dall'utente
Retroilluminazione: verde, cambia in rosso per la sovrapressione
Unità di misura: mmHg, inHg, PSI, mbar, bar, kPa, Torr, piedi, metri.
Funzioni di processo: tara, acquisizione Min/Max, test perdite, velocità di abbattimento, spegnimento automatico
Materiali di processo: fluidi e gas compatibili con AISI 316
Raccordo pressione: ⅛ NPT femmina, AISI 316
Alimentazione: 4 batterie "AA" (incluse)
Durata della batteria: >100 ore con uso continuo
Involucro: policarbonato, tastierina sigillata
Dimensioni: 165 A x 91 L x 57 mm P (6,5 x 3,6 x 2,25")
Peso: 400 g (14 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHP360-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di precisione assoluta, 0-1200 MBARA (da 0 a 900 mmHg)
HHP360-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

The product has been discontinued


Manometro di precisione assoluta, 0-2665 MBARA (0-2000 mmHg)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con 4 batterie "AA", guaina protettiva in gomma, calibrazione con tracciabilità NIST e manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) HHP360-B Manometro portatile di precisione da 0 a 2000 mmHg range, €2,588.43
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.