Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di pressione in silicio con uscita RS485

PX409-485_PXM409-485

Trasmettitore di pressione RS485
 | PX409-485_PXM409-485

Trasmettitore di pressione RS485

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Fino a 640 letture/secondo
  • Parti a contatto in acciaio inox 316L
  • Alta precisione: ±0,08% BSL
  • Uscite RS485 e analogiche
  • Eccellente stabilità a lungo termine
  • Connessione M12
  • Rinforzato con sistema di contenimento secondario
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Software di acquisizione dei dati OMEGA™ disponibile gratuitamente
Il software per PC di OMEGA, disponibile gratuitamente, trasferisce i dati del trasmettitore direttamente in modalità digitale, trasformando il laptop o il tablet Windows® in un misuratore virtuale, in un registratore di diagrammi o in un data logger. Sono incluse anche API .NET e un set di comandi per la programmazione dalla riga di comando.Il software è scaricabile gratuitamente.
Nota: è richiesta un'interfaccia RS485-PC, acquistabile separatamente
OMEGA data acquisition software
Finestra di tracciamento – È stata aggiunta una nuova finestra che permette di visualizzare i dati in forma di grafico in tempo reale. L'asse Y può essere configurato per tracciare simultaneamente più unità. Le immagini dei dati possono essere esportate in un file png.

Finestra dei canali - Presenta i dati di tutti i sensori simultaneamente. Per ogni canale sono disponibili allarmi configurabili dall'utente, tre filtri per i dati, tara, indicazioni resettabili di valore massimo/minimo e frequenze di campionamento da 30 minuti a 640 Hz.

Finestra di registrazione – Una nuova opzione di esportazione in formato xls presenta i dati pre-formattati per una maggiore leggibilità. Inoltre, vengono visualizzate statistiche in tempo reale che includono le informazioni sul sensore, l'ora di inizio/fine, il numero dei campioni rilevati, la lettura corrente e le letture massima e minima. Con la finestra di registrazione è possibile acquisire i dati per analizzarli in un momento successivo.

La serie PX409 RS485 comprende sensori di pressione in silicio RS485 per uso industriale. Possono essere utilizzati come unità indipendenti con frequenze di campionamento fino a 640 Hz, oppure collegati a una rete multi-drop RS485 (massimo 16 unità) con frequenza di campionamento complessiva di 1 Hz. Per comunicare con il sensore è possibile usare la riga di comando oppure il software per PC di OMEGA, contenente funzioni per tracciare, registrare, visualizzare ed esportare i dati per scopi di analisi. Un'ulteriore uscita analogica (0-5V o 4-20 mA) rende il dispositivo ancora più flessibile.

La struttura in silicio micro-lavorato è ideale per le misure di pressione o di livello in applicazioni di laboratorio, su piattaforme di test e in campo biologico-farmaceutico, così come nelle applicazioni industriali che richiedono un trasmettitore robusto e ad alta precisione che possa operare a lunga distanza. Il sensore in silicio micro-lavorato offre una trasmissione estremamente stabile, con una precisione di ±0,08% e un range di compensazione da -29 a 85°°C La costruzione modulare consente di realizzare velocemente qualsiasi tipo di configurazione e raccordatura.

SPECIFICHE
Alimentazione: da 12 a 36 VCC (se si utilizza l'uscita mA, usare la formula riportata nella sezione sulla temperatura operativa)
Loop massimo:Ω (Alimentazione-9) x 50
Precisione: 0,08% BSL (linearità, isteresi e ripetibilità combinate)
Risoluzione: fino a 5,5 cifre significative
Bilanciamento zero: ±0,5% FS tipico, 1% massimo (1% tipico, 2% massimo per 2,5 psi e pressioni inferiori)
Impostazione del campo: ±0,5% FS tipico, 1% massimo (1% tipico, 2% massimo per 2,5 psi e pressioni inferiori) Calibrazione in direzione verticale con raccordo in basso
Compensazione della temperatura (nell'intervallo compensato):
    Campo: range > 5 psi: ±0,5%; range ≤ 5 psi: ±1,0%
    Zero: range > 5 psi: ±0,5%; range ≤ 5 psi: ±1,0%
Isolamento minimo: 100 MΩ a 50 VCC tra involucro e sensore, 2 MΩ a 50 VCC tra involucro e terminazioni di uscita
Cicli di pressione: 1 milione, min
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% f.s., tipica
Consumo energetico
  -5V: 0,65 W, tipico
  -I: 1,25 W max
Contenitore secondario
  Pressione manometrica/vuoto/composta:
    da 10 inH2O a 5 psi: fino a 1000 psi
    da 15 a 1000 psi:
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Imperial Models with RS485 and 0 to 5 Vdc or 4 to 20 mA Analog Output
  
PX459-005G485-5V
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 5 psi Gage pressure range with RS485 and 0 to 5 Vdc output, M12 electrical connection
  
PX459-005G485-I
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 5 psi Gage pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
  
PX459-015G485-5V
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 15 psi Gage pressure range with RS485 and 0 to 5Vdc output, M12 electrical connection
  
PX459-015G485-I
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 15 psi Gage pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
  
PX459-050G485-5V
935.35
Stock: 7 settimane
 
0 to 50 psi Gage pressure range with RS485 and 0 to 5 Vdc output, M12 electrical connection
  
PX459-050G485-I
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 50 psi Gage pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
  
PX459-1.0KG485-I
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 1000 psi Gage pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
  
PX459-030A485-5V
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 30 psi Absolute pressure range with RS485 and 0 to 5Vdc output, M12 electrical connection
  
PX459-030A485-I
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 30 psi Absolute pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
  
PX459-150A485-5V
930.21
Stock: 7 settimane
 
0 to 150 psi Absolute pressure range with RS485 and 0 to 5 Vdc output, M12 electrical connection
  
PX459-150A485-I
935.38
Stock: 7 settimane
 
0 to 150 psi Absolute pressure range with RS485 and 4 to 20 mA output, M12 electrical connection
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
€39.37
Stock: 1 settimana
 
The M12 connectors can be attached to existing sensor or extension cables with a 6 to 8 mm cable diameter in the field by means of screw type connections
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini-node communication signal converter changes RS485 to USB
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e software scaricabile gratuitamente.

La tabella per gli ordini mostra le opzioni più comuni; per campi e uscite differenti, usare lo schema sottostante per la formazione dei numeri di parte.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.