Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Manometro digitale di alta precisione con ritrasmissione analogica

Serie DPGM409

Manometro digitale di alta precisione con ritrasmissione analogica | Serie DPGM409

1.070,00 DPGM409-070BG

CE
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti incluso.
  • Elevata precisione, 0,08%.
  • Display LCD retroilluminato da 25 mm (1") di facile lettura.
  • Allarmi alto e basso standard.
  • Lettura MIN/MAX/MEDIA.
  • Uscita analogica selezionabile dall'utente, da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC, oppure da 4 a 20 mA.
  • II software di impostazione e di manutenzione incluso, permette di eseguire la manutenzione e la calibrazione rapida attraverso la connessione USB.
  • Uscita analogica standard.
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il manometro digitale DPGM409 di OMEGA è dotato di un robusto involucro in acciaio inossidabile 316, progettato per le applicazioni di lavaggio e marine, con un 0,08% di precisione del trasmettitore di pressione, con le parti a contatto ed il corpo in acciaio inox 316L. Il risultato è un indicatore di pressione digitale estremamente resistente progettato per sopravvivere negli ambienti industriali. L'ampio display da 25 mm è facile da leggere a una distanza fino a 11 metri. I modelli sono disponibili in versione standard, pressione assoluta, relativa, a tenuta stagna, vuoto e per campi di pressione barometrica.

Le caratteristiche standard includono un sensore al silicio altamente stabile, letture selezionabile MIN / MAX e media, allarmi alto/basso ed una alimentazione esterna di uscita analogica selezionabile dall'utente. Una caratteristica opzionale è il trasmettitore wireless con software che permette di trasmettere il segnale verso una postazione remota, ad esempio un PC per la registrazione e dati grafici. La carica è fornita da una batteria interna di lunga durata (in dotazione) o da un esterna sorgente di tensione continua. Ogni unità viene fornita con il software di configurazione che permette all'utente di connettersi ad un PC tramite una connessione standard USB (cavo incluso), e quindi selezionare una serie di funzioni configurabili dall'utente tra cui la frequenza di aggiornamento, lo smorzamento, l'unità di misura, la retroilluminazione e lo spegnimento automatico.

Manometro: da 0-25 mb a 0-345 bar.
Manometro sigillato: da 0-7 bar a 0-345 bar.
Pressione assoluta: da 0-350 mb a 0-345 bar.
Manometro combinato: da ±25 mb a ±1 bar.
Vuoto (manometro negativo): da 0 a -25 mb e da 0 a -1 bar.
Barometric: da 0-1100 hPa a 880-1100 hPa.

CARATTERISTICHE.

Conformità RoHS.
Conformità CE:
soddisfa le norme EN1326-1: 2006 per siti industriali con cavi di uscita analogica di lunghezza inferiore a 3 m (9,8') e nucleo in ferrite montato.
Precisione (combinazione di linearità, isteresi e ripetibilità): ±0,08% BSL (0,15% max in un campo di 10V/m RF) (misuratore composito calibrato solo in direzione positiva).
Temperatura:
    Stoccaggio:
da -40 a 82 °C
(da -40 a 180 °F).
Compensazione: -18 a 66 °C
(da 0 a 150 °F).
Effetto termico
(sull'intervallo compensato):
Deriva dallo zero:
    Con intervalli >350 mb:
±0,3%
Con intervalli ≤350 mb: ±0,5%
Deriva del limite superiore:
    Con intervalli >350 mb:
±0,3%
Con intervalli ≤350 mb psi: ±0,5%
Resistenza minima tra il corpo del trasduttore e qualsiasi filo: 100MΩ a 50 V CC.
Cicli di pressione: 1 milione minimo.
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS tipica.
Uscita analogica: selezionabile dall'utente da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC o da 4 a 20 mA (richiesta alimentazione esterna a 24 V CC).
Nota: gli intervalli dei misuratori compositi hanno un'uscita analogica unidirezionale uguale all'estensione completa; es. da -350 a 350 mb = da 0 a 10 V CC.
Uscita analogica:
    Cavo:
2,7 m (8,9') con nucleo
ferrite incluso.
Precisione: 0,08% tipica (0,15% max nel campo RF a 10V/m).
Sovrapressione: Manometro/manometro sigillato:
    25 mb: 10 volte il valore del limite massimo con deriva.
70 mb: 6 volte il valore del limite massimo con deriva.
da 170 mb a 245 bar: 4 volte il valore del limite massimo con deriva.
345 bar: 1034 bar massimo.
    Intervalli assoluti/barometrici:
    350 mb ass: 6 volte il valore del limite
    massimo con deriva.
    Intervalli >350 mb fino 245 bar ass:
    4 volte il valore del limite massimo
    con deriva.
    Intervallo 345 bar: fino a 1034 bar ass
Pressione di contenimento: pressione del manometro e del manometro sigillato:
    Da 25 a 350 mbar: fino a 70 bar.
    Da 70 mb a 70 bar: fino a 210 bar.
Da 100 a 345 bar: fino a 1034 bar.
Pressione assoluta/barometrica:
da 350 mb a 70 bar: fino a 400 bar.
Display: LCD a 4 cifre (fino a 9999 unità) con retroilluminazione selezionabile dall'utente ed altezza caratteri di 25 mm.
Interfaccia con il computer: connessione USB per la configurazione con cavo incluso.
Frequenza di aggiornamento: selezionabile dall'utente da 0,25 a 10 secondi (preimpostata a 1/sec).
Alimentazione: una batteria al litio da 3,6 V con capacità 8,4 Ah (C cell) inclusa (due con l'opzione wireless) (batteria sostitutiva BATT-C-3.6V).
Durata della batteria (tipica): fino a 4 anni.
Involucro:
    Materiale:
acciaio inox AISI 316 e guarnizione centrale in ABS.
Finitura: lucidatura elettrica.
Classificazione ambientale: a prova di intemperie, NEMA 4X (IP65).
Parti a contatto del sensore: acciaio inox 316L.
Connessione di pressione: G¼ maschio.
Dimensioni:
    Display:
115 L x 89 L x 74 mm P
Sensore: da 72 a 89 mm sotto il display.
Peso: 900 g tipico, in funzione della configurazione.
Retroilluminazione: retroilluminazione attivata e disattivata manualmente.
Min/Max: richiamo valori min/max.
Zero/Cancella: azzera il display o cancella min/max.
Frequenza di aggiornamento: 4 opzioni, 10, 5, 2, 1 volte al secondo.
Unità: psi, inHg, inH2O, bar, mbar, unità hPa; da specificare al momento dell'ordine.
Blocco: permette il blocco delle funzioni da quadro frontale.
Allarmi: limiti d'allarme "alto" e "basso" selezionabili dall'utente (collettore aperto).
Uscita analogica: selezionabile dall'utente da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC o da 4 a 20 mA (richiede alimentazione esterna da 24 V CC).
Retroilluminazione: on/off, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli di pressione relativa
DPGM409-025HG
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HG
1,136.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HG
1,136.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BG
1,075.50
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa da 0 a 1.000 bar
DPGM409-002BG
1,075.50
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa da 0 a 2.000 bar
DPGM409-004BG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-3,500 bar
DPGM409-007BG
1,075.50
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-7,000 bar
DPGM409-010BG
1,018.27
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-10,00 bar
DPGM409-017BG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-17,00 bar
DPGM409-035BG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-35,00 bar
DPGM409-050BG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-50,00 bar
DPGM409-070BG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-70,00 bar
DPGM409-100BG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-100,0 bar
DPGM409-175BG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-175,0 bar
DPGM409-245BG
1,070.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-245,0 bar
DPGM409-350BG
1,075.50
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione relativa 0-350,0 bar
Modelli di pressione assoluta
DPGM409-350HA
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta da 0 a 1.000 bar
DPGM409-002BA
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta da 0 a 2.000 bar
DPGM409-004BA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-3,500 bar
DPGM409-007BA
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-7,000 bar
DPGM409-010BA
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-10,00 bar
DPGM409-017BA
1,142.40
Stock: 6 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-17,50 bar
DPGM409-035BA
1,142.39
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-35,00 bar
DPGM409-050BA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-50,00 bar
DPGM409-070BA
1,136.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta 0-70,00 bar
Modelli di vuoto
DPGM409-025HV
1,259.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di vuoto da 0 a -25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HV
1,259.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di vuoto da 0 a -70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HV
1,259.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di vuoto da 0 a -170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HV
1,171.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di vuoto da 0 a -350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BV
1,177.93
Stock: 5 settimane
 
Manometro di vuoto da 0 a -1,000 bar
Modelli di manovacuometro
DPGM409-025HCG
1,292.00
Stock: 5 settimane
 
Manovacuometro ±25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HCG
1,292.00
Stock: 5 settimane
 
Manovacuometro ±70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HCG
1,292.00
Stock: 5 settimane
 
Manovacuometro ±170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HCG
1,205.00
Stock: 5 settimane
 
Manovacuometro ±350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BCG
1,205.00
Stock: 5 settimane
 
Manovacuometro ±1.000 bar
Modelli di pressione assoluta di intervallo barometrico
DPGM409-1100HB
1,292.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta di intervallo barometrico 0-1100 hPa (mbar)
DPGM409-550HB
1,292.00
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta di intervallo barometrico 550,0-1100 hPa (mbar)
DPGM409-880HB
1,375.24
Stock: 5 settimane
 
Manometro di pressione assoluta di intervallo barometrico 880,0-1100 hPa (mbar)
Accessori
PXMW-4
4.13
Stock: In magazzino
 
Rondella di tenuta per attacco G 1/4, in acciaio inox con guarnizione FMK
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito col manuale utente, software di configurazione ed' impostazione, software per tracciamento grafici e database con driver comuni, cavo USB, cavo da 2,7 m per uscita analogica con nucleo in ferrite e calibrazione NIST a 5 punti con tracciabilità.
Esempio di Ordinazione: (1) DPGM409-007BG Manometro di pressione relativa 0-7,000 bar ed uscita analogica, €1,075.50
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.