Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico tipo S a basso intervallo con protezione da sovraccarico fino al 500%

Serie LCCE

Celle di carico S-Beam a basso intervallo con protezione  da sovraccarico fino al 500% | Serie LCCE

692,78 LCCE-100

  • Protetta da sovraccarichi fino al 500% del fondo scala
  • Elevata linearità
  • Calibrazione a 5 punti inclusa
  • Deriva termica molto bassa
  • Intercambiabilità 0,25% per applicazioni con multiple celle di carico
  • Robusta costruzione in acciaio inox per tutte le gamme
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Capacità da 25 a 750 lb
Capacità da 11 a 340 kg

Le celle di carico tipo S, serie LCCE, sono progettate con protezione da sovraccarico meccanico al 500% del fondo scala sia a trazione che a compressione. Questo design unico dà è un ulteriore livello di protezione e funzionalità che è che di solito e un'opzione supplementare con sovrapprezzo per la maggior parte delle celle di carico. Caso di sovraccarico, la cella di carico è protetto da un disegno unico di bloccaggio. Quando il sovraccarico viene rimosso, la cella di carico si sblocca e ritorna al normale funzionamento. L'elemento sensibile in acciaio inox rende disponibile questa cella di carico uno dei modelli più durevoli.

CARATTERISTICHE
Eccitazione:
10 Vcc, 15V massimo
Output: 3 mV/V ± 0.25% del fondo scala
Taratura: tracciabilità NIST a 5 punti
a trazione al 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearità: ± 0.03% del fondo scala
Isteresi: ± 0.02% del fondo scala
Ripetibilità: ± 0.01% del fondo scala
Bilanciamento a Zero: ± 1% del fondo scala
Scorrimento dopo 20 minuti: ± 0.03% del fondo scala
Temperatura d’Esercizio: da -18 a 65°C (da 0 a 150°F)
Temperatura Compensata: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Effetti termici:
    Zero: ± 0.0027% del fondo scala/°C
    Ampiezza: ± 0.0014% della letura/°C
Sovraccarico di sicurezza: 500% della capacità a trazione e a compressione
Sovraccarico limite: 500% della capacità
Resistenza del ponte: 350 Ω nominale
Livello di Protezione: IP67
Materiale: elemento in acciaio inossidabile 17-4 PH, copertura laterale in alluminio
Connessione Elettrica: cavo rivestito AWG 24 da 6 m (20') a 4 conduttori
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCE-25
LCCE-25
727,67
Stock: 9 settimane
 
25 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-50
731,69
Stock: 5 settimane
 
50 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-100
692,78
Stock: 1 settimana
 
100 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCE-150
LCCE-150
692,78
Stock: 11 settimane
 
150 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-200
692,78
Stock: 11 settimane
 
200 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-250
909,75
Stock: 1 settimana
 
250 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-500
1.001,00
Stock: 9 settimane
 
500 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
  
LCCE-750
960,85
Stock: 1 settimana
 
750 lb gamma di sovraccarico S-Beam cella di carico
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt 59K.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.