Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico a basso profilo resistenti all'acqua

Serie LSHD

Celle di carico a basso  profiloresistenti all'acqua per applicazioni in ambienti  con presenza o caduta d'acqua | Serie LSHD

1.187,35 LSHD-100

  • Elevata precisione
  • Calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti inclusa
  • Ermeticamente sigillate per applicazioni in presenza d'acqua e sommerse
  • Costruzione interamente in acciaio inox per ambienti industriali gravosi
  • 1% di intercambiabilità per applicazioni di pesatura
  • Alta capacità di resistere a carichi lateral
  • Basso profilo per una facile installazione
  • Cavo standard 3 m (10') a tenuta d'acqua
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Da 5 a 500.000 lb di capacità
Da 2,3 kgf a 225T di capacità

La serie LSHD di celle di carico sommergibile a basso profilo sono ermeticamente sigillate e hanno un cavo impermeabile a tenuta stampato ad alta pressione ed alta temperatura per assicurare una lunga vita utile in applicazioni in presenza d'acqua o sommerse quali bilance per camion o per uso ferroviario. Vengono fornite con un cavo di lunghezza standard di 3 m (10'), tuttavia lunghezze maggiori sono disponibili. Molte lunghezze standard sono in magazzino inoltre lunghezze personalizzate sono disponibili. Lunghezze personalizzate tipiche del cavo impermeabile disponibili per consegna veloce sono 20 ft, 40 ft, ft 50 e 100 ft.

CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Volt, 15 Vcc massimo
Intervalli uscita ≤ 25 lb: 2 mV/V ± 1%
    Intervalli > 25 lb: 3 mV/V ±1%
Calibrazione: 5 punti in tensione
0%, 50%, 100%, 50%, 0% della capacità
Linearità ≤ 25 lb: ± 0,2% FSO
    Intervalli > 25 lb: ± 0,1% FSO
Isteresi ≤ 25 lb: ± 0,1% FSO
    Intervalli > 25 lb: ± 0,08% FSO
Ripetibilità ≤ 25 lb: ± 0,1% FSO
    Intervalli > 25 lb: ± 0,03% FSO
Bilanciamento zero: ± 1% FSO
Deviazione FS: da 0,025 a 0,075 mm
(da 0,001 a 0,003")
Temperatura di esercizio: da -18 a 82 °C (da 0 a 180 °F)
Temperatura compensata: da 15 a 71 °C (da 60 a 160 °F)
Effetti termici:
    Ampiezza:
± 0,0036% della lettura/°C
Zero: ± 0,0036% FSO/°C
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità
Sovraccarico limite: 300% della
Resistenza di ponte: 350 Ω nominale
Livello di protezione: IP68
Collegamento elettrico: 3 m (10')
di cavo sommergibile
Altre lunghezze disponibili,
vedere tabella
Costruzione: acciaio inox
17-4 pH
Profondità sommergibile:
    da 5 a 10K Intervallo:
3 m (10')
da 20 a 50K Intervallo: 6 m (20')
da 75 a 500K Intervallo: 15 m (50')
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Celle di carico sommergibili
  
LSHD-5
1,247.90
Stock: 11 settimane
 
5 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-10
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
10 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-25
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
25 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-50
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
50 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-100
1,187.35
Stock: 9 settimane
 
100 lb gamma cella di carico impermeabile
  
LSHD-250
1,247.90
Stock: 1 settimana
 
250 lb gamma cella di carico impermeabile
  
LSHD-500
1,294.00
Stock: 9 settimane
 
Gamma 500 £ cella di carico impermeabile
  
LSHD-1K
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
1000 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-2K
1,294.00
Stock: 9 settimane
 
2000 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-3K
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
3000 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-4K
1,247.90
Stock: 11 settimane
 
4000 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-5K
1,287.00
Stock: 9 settimane
 
5000 gamma lb cella di carico impermeabile
  
LSHD-10K
1,563.00
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico impermeabile gamma 10k lb
  
LSHD-20K
1,763.00
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico impermeabile gamma 20k lb
ACCESSORI
  
PX709-BOX1
€393.98
Stock: 7 settimane
 
Scatola di giunzione impermeabile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
6-Digit Elevata precisione metro quadro
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt 59K e 3 m (10') di cavo.
3 m (10') di cavo standard. Lunghezza supplementare disponibili per una prezzo aggiuntivo
Nota: gli intervalli oltre 300.000 lb sono calibrati a 300.000 lb.
* Metrica modelli disponibili: Contatta l’ufficio vendite per informazioni di modello specifico numero, prezzo e consegna.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.