Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Alimentatori


Fornire una eccitazione costante per un livello di uscita costante, è suggerito in particolare per l'utilizzo con trasduttori millivolt.

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DR Series
DR Series
DIN Rail Power Supplies, 24 VDC, up to 10A
ACQUISTARE ORA »
U48Y40
U48Y40
Unregulated Power Supplies
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.