Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori e regolatori / dispositivi di controllo digitali


Ogni stile, dimensione e funzionalità dei regolatori / dispositivi di controllo e misuratori che potresti necessitare per gestire la lettura dei valori di pressione.

DP25B-E
DP25B-E
Process Input Panel Meter with Large, 3-Colour Display
ACQUISTARE ORA »
DP25B-S
DP25B-S
Misuratori da pannello per cella di carico od ad ingresso di estensimetri.
ACQUISTARE ORA »
DPi32
DPi32
Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.
ACQUISTARE ORA »
Meter Accessories
Meter Accessories
Accessories for the DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 and the I Series
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regolatori di limite temperatura/processo

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie CNi32
Serie CNi32
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a 1⁄32 DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8
Serie CNi8
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di deformazione, di processo e di temperatura a ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C
Serie CNi8C
Regolatori / Dispositivi di controllo ultra-compatti PID di temperatura, processo e deformazione ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a doppio display e ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Misuratori e regolatori di deformazione e di processo.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi
Serie DPi
Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Misuratore di processo / temperature con uscite di allarme

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Temperature/PID Controllers Product Finder
Temperature/PID Controllers Product Finder
Temperature Controllers Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of temperature controllers to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
CNPt Series
CNPt Series
Platinum Series Microprocessor-Based PID Controllers
ACQUISTARE ORA »
DP63100
DP63100
1/8 DIN Universal Process & Strain Gage Panel Meter with built-in USB
ACQUISTARE ORA »
DPS20-Series
DPS20-Series
Load Cell or Strain Gauge Meter
ACQUISTARE ORA »
PACE1000
PACE1000
PACE Precision Pressure Indicator
ACQUISTARE ORA »
PACE5000/6000
PACE5000/6000
PACE Modular Digital Pressure Controller
ACQUISTARE ORA »
CNi16
CNi16
i-Series 1/16 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
ACQUISTARE ORA »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
ACQUISTARE ORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
ACQUISTARE ORA »
DP25B-TC
DP25B-TC
1/8 DIN Thermocouple and RTD Panel Meter with Large, Selectable Color Display
ACQUISTARE ORA »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
ACQUISTARE ORA »
CNiS32 & DPiS32 Series
CNiS32 & DPiS32 Series
Strain & load cell PID controllers
ACQUISTARE ORA »
CNiS8 & DPiS8 Series
CNiS8 & DPiS8 Series
iS8 & iS32 Strain & load cell PID controllers
ACQUISTARE ORA »
DP18 Series
DP18 Series
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
DP25-S
DP25-S
Economical Strain Indicators with Built-in Sensor Excitation
Discontinued

ACQUISTARE ORA »
DP35
DP35
Process Indicators, DPM35A Miniature 1/32 DIN Model, DP35 Loop Powered 1/8 DIN Model
ACQUISTARE ORA »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP7800
DP7800
Dual Input Process Meters with Math Functions
ACQUISTARE ORA »
DPF60 Series
DPF60 Series
Analog Input Ratemeter/Totalizer
ACQUISTARE ORA »
DPF75
DPF75
Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs
ACQUISTARE ORA »
HHP-SG
HHP-SG
Handheld Transducer Indicators with Excitation for Millivolt Transducers - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
I-STRAIN
I-STRAIN
1/32 DIN Models iS32, Strain and Process Meters and Controllers
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
ACQUISTARE ORA »
PCL819 Series
PCL819 Series
Handheld Pressure Calibrator with Integral Electric Pressure Pump
ACQUISTARE ORA »
PM1000
PM1000
Plug-on Local Display
ACQUISTARE ORA »
CN9-SW
CN9-SW
Cloning, Logging and Charting Software that Supports CN9300. CN9400 & CN9500 with Communications Options
ACQUISTARE ORA »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
ACQUISTARE ORA »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.