Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a doppio display e ⅛ DIN.

Serie CNi8D

Regolatori / Dispositivi di controllo PID a doppio display di temperatura/di processo e di deformazione e ⅛ DIN. | Serie CNi8D

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Primo regolatore / dispositivo di controllo ⅛ DIN con connettività Ethernet integrata (opzionale).
  • Doppio display con colori configurabili.
  • Filtro digitale programmabile.
  • 2 uscite per controllo o allarme (scelta fra CC impulsi e relè stato solido o meccanici, tensione e corrente analogiche).
  • Controllo PID completamente autoregolabile.
  • Funzione di Eccitazione integrata.
  • Rimovibile frontalmente.
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul regolatore di temperatura .

I modelli OMEGA™ CNi8DH e CNi8DV sono dei regolatori / dispositivi di controllo PID di temperatura e di processo di alta qualità, a circuito singolo di alta precisione e con regolazione automatica per l'inserimento a pannello in orizzontale o in verticale a pannello con foro ⅛ DIN (92 x 45 mm). Entrambi i dispositivi sono all'avanguardia, con precisione e qualità assolute e supportati da una garanzia estesa di 5 anni.

I modelli CNi8DH e CNi8DV sono facili da configurare e utilizzare e sono molto versatili, oltre ad avere in dotazione potenti funzioni.

I modelli CNi8DH e CNi8DV vengono forniti come standard con la scelta di 2 uscite per controllo o allarmi in quasi tutte le combinazioni: relè a stato solido, 0,5 A a 120/240 V CA nominali; relè forma "C" SPDT, 3 A a 120/240 V CA nominali; uscita 10 V CC ad impulsi per l'uso con un SSR esterno o uscita analogica (da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA) selezionabile per il controllo o la ritrasmissione del valore di processo.
Questo strumento universale per il controllo della temperatura e di processo (modelli CNi8) offre la scelta fra 10 tipi di termocoppia o per RTD a 2, 3 o 4 fili, tensione e corrente di processo. I modelli CNi8DH e CNi8DV sono ideali per l'uso con trasmettitori e trasduttori amplificati. La funzione di eccitazione integrata è standard (24 V CC a 25 mA). Le unità gestiscono corrente di processo da 0 a 20 mA e tensione di processo in 3 scale: da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V e da 0 a 10 V.

Come per tutti i dispositivi della iSeries, il display può essere programmato in modo da cambiare colore tra VERDE, AMBRA e ROSSO, a qualsiasi punto di impostazione o di allarme. I LED che visualizzano il valore di processo sul modello CNi8DH (⅛ DIN orizzontale), formano cifre più grandi di qualsiasi regolatore / dispositivo di controllo ⅛ DIN.

I regolatori e di dispositivi di controllo di deformazione e processo (modello iS) misurano ingressi da celle di carico, trasduttori di pressione e dalla maggior parte dei misuratori di deformazione. Gli intervalli in ingresso comprendono: da 0 a 100 mV CC; da -100 mV CC a 1 V CC; da 0 a 10 V CC oltre a 0 - 20 mA. La funzione di eccitazione dei trasduttori per 5 V e 10 V è standard, ovvero inclusa.

Le opzioni per la connessione alla rete e di comunicazioni e delle quali se ne consiglia l'acquisto, includono la connettività diretta LAN Ethernet con server Web integrato e comunicazioni seriali. L'opzione di comunicazione seriale C24 comprende sia la comunicazione RS232 che RS485, selezionabili da menu, nonché il protocollo ASCII. L'opzione C4EIT include l'opzione Ethernet e comunicazione RS485 con protocollo ASCII in 1 dispositivo.

Le iSeries, equipaggiate con le opzioni di rete, sono state progettate per una semplice integrazione con i più diffusi programmi di automazione e controllo industriale, oltre che con Microsoft Visual Basic e Excel. OMEGA™ fornisce un software di configurazione gratuito che ne velocizza e semplifica l'utilizzo con molte applicazioni. Disponibile su CD-ROM e scaricabile da Internet.

CARATTERISTICHE.

Ingresso temperatura universale
e processo (modelli DPi/CNi).
Precisione:
±0,5 °C temp; 0,03% della lettura.
Risoluzione: 1°/0,1°; 10 µV processo.
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C.
TC a 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C.
Compensazione di giunzione fredda.
    Processo:
50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/sec.
Filtro digitale: completamente.
Display: LED 4 cifre 9 segmenti 10,2 mm (0,40''); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83''); i8 10,2 mm (0,40'') e 21 mm (0,83''); i8DH colori programmabili ROSSO, VERDE, e AMBRA per la variabile di processo, l'unità punto di impostazione e la temperatura.
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica.
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max.
Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN).
Ingresso RTD (ITS 68): sensore 100/500/1000 Ω Pt, 2, 3 o 4 fili; curva 0,00385 o 0,00392.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ for 100 mV
1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω).
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali:
    Temperatura:
nessuno, 0,1.
Processo: nessuno, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento: da -1999 a 9999.
Eccitazione (non inclusa con le comunicazioni): 24 V CC a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa tensione).
Ingresso universale di deformazione
e processo (modelli DPiS/CNiS).
Precisione:
0,03% della lettura.
Risoluzione: 10/1µV.
Stabilità della temperatura: 50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/s.
Filtro digitale: completamente.
Tipi di ingresso: tensione e corrente analogica.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV CC
da -100 mV a 1 V CC, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV;
1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA
(carico 5 Ω).
Punti di linearizzazione: fino a 10.
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali: nessuna, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento: da -1999 a 9999.
Eccitazione (opzionale al posto delle comunicazioni): 5 V CC a 40 mA 10 V CC.
a 60 mA.
Controllo.
Azione:
inversa (riscaldamento) o diretta (raffreddamento).
Modalità: controllo proporzionale di tempo e di ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, medio proporzionale, proporzionale con integrale, proporzionale con derivata e windup anti-reset, on/off.
Velocità: da 0 a 399,9 s.
Reimpostazione: da 0 a 3999 s.
Tempo di ciclo: da 1 a 199 s; impostato
a 0 per on/off.
Guadagno: da 0,5 a 100% dell'estensione; punti di impostazione 1 o 2.
Smorzamento: da 0000 a 0008.
Assorbimento: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Rampa al punto di impostazione: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Regolazione automatica: avviata dall'operatore dal pannello frontale.
Uscita di controllo 1 e 2.
Relè:
250 V CA o 30 V CC a 3 A (carico resistivo);
configurabile per on/off, PID, rampa e assorbimento.
Uscita 1: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 1.
Uscita 2: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 2.
SSR: da 20 a 265 V CA a 0,05 A, fino a 0,5 A (carico resistivo), continua.
Impulso CC: non isolata; 10 V CC a 20 mA.
Uscita analogica (Solo uscita 1): non isolata, medio proporzionale da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA; max 500 Ω.
Rete e comunicazioni.
Ethernet:
conformità agli standard
IEEE 802.3 10 Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
RS232/RS422/RS485: selezionabili da menu; protocollo ASCII e Modbus selezionabile da menu; programmabili da 300 a 19,2 Kb; possibilità di configurazione completamente programmabile; programma per trasmettere il display corrente, stato dell'allarme, min/max, valore e stato di ingresso effettivamente misurati.
RS485: indirizzabile da 0 a 199.
Connessione: terminali a vite.
Allarme 1 e 2 (programmabili).
Tipo:
come uscita 1 e 2.
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, normale (agganciato)/ad impulso (non agganciato), normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurabile da pannello frontale.
Uscita analogica (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA, max 500 Ω (solo uscita 1); precisione ± 1% FS quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ingresso non scalato al di sotto dell' 1% FS in ingresso, uscita analogica non scalata al di sotto del 3% FS in uscita.
Generali.
Alimentazione:
da 90 a 240 V CA ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 V CC, tensione equivalente.
Opzione di alimentazione a bassa tensione: 24 V CA**, da 12 a 36 V CC per i/8, i/16, 1/32; da 20 a 36 V CC per CNi8DH, CNi8DV, CNi16D da una fonte qualificata con sicurezza approvata.
Isolamento.
Da alimentazione a ingresso/uscita:
2300 V CA per test di 1 minuto.
Per opzione alimentazione a bassa tensione: 1500 V CA per test di 1 minuto.
Da alimentazione a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto
Da relè/SSR a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da RS232/485 a ingresso/uscita: 500 V CA per test di 1 minuto.
Condizioni ambientali:
    Tutti i modelli:
da 0 a 55 °C (da 32
a 131 °F) 90% UR senza condensa,
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), 90% UR senza condensa (solo UL)
Protezione:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
maschera frontale NEMA 4X/Tipo 4 (IP65).
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1
Approvazioni: UL, C-UL, CE secondo EN61010- 1:2001.
Dimensioni:
    Serie i/8:
48 A x 96 L x 127 mm P
(1,89 x 3,78 x 5'')
Serie i/16: 48 A x 48 L x 127 mm P     
(1,89 x 1,89 x 5'')
Serie i/32: 25,4 A x 48 L x 127 mm P     
(1,0 x 1,89 x 5'')
Foratura del pannello:
    Serie i/8:
45 A x 92 mm L
(1,772 x 3,622''), ⅛ DIN.
Serie i/16: 45 mm (1,772''), quadrato
1⁄16 DIN.
Serie i/32: 22,5 A x 45 mm L
(0,886 x 1,772''), 1⁄32 DIN.
Peso:
    Serie i/8:
295 g (0,65 lb).
Serie i/16: 159 g (0,35 lb).
Serie i/32: 127 g (0,28 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Di seguito sono riportati alcuni esempi di codici prodotto. Utilizzare il Generatore di Codice di sotto a questa tabella per scegliere la configurazione desiderata.
CNi8DH22
490.05
Stock: 7 settimane
 
Regolatore orizzontale di temperature/processo 1/8 DIN con display doppio e con 2 uscite di controllo. Due relè a stato solido (SSR' s): 0,5 A @ 120/240 Vca continuo
CNi8DV23
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore verticale di temperatura / processo 1/8 DIN con doppio display e con 2 uscite di controllo. SSR e relè: SPDT Form C 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vca
CNiS8DH33
558.38
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di deformazione/processo 1/8 DIN con display doppio e 2 uscite di controllo. 2 Relè: Modulo C SPDT 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vca
CNiS8DV22
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore verticale di deformazione / processo 1/8 DIN con doppio display e con 2 uscite di controllo. Due relè a stato solido (SSR' s): 0,5 A @ 120/240 Vac continuo
Software
OPC-SERVER LICENSE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Licenza software OPC Server / Driver (richiede l'opzione di rete)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Input/Display Orientation Seleziona da:
CNi8DH per Temperature/Process1/8 DIN Dual Display Horizontal with 2 Control Outputs
CNi8DV per Temperature/Process 1/8 DIN Dual Display Vertical with 2 Control Outputs
CNiS8DH per Strain/Process1/8 DIN Dual Display Horizontal with 2 Control Outputs
CNiS8DV per Strain/Process 1/8 DIN Dual Display Vertical with 2 Control Outputs

(2) Control Outuputs #1 & 2 Direct (Cool) or Reverse (Heat) Acting Seleziona da:
22 per Two solid state relays (SSR) 0.5 A @ 120/240 Vac continuous
23 per SSR and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
24 per SSR and pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
33 per 2 Relays Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
42 per Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and SSR
43 per Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
44 per Two pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
52 per Analog Output selectable as either control or retransmission of process value 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and SSR
53 per Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Relay
54 per Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Pulse 10 Vdc

(3) Network Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per no network option
-EI per Ethernet with Embedded Web Server
-C24 per Isolated RS-232 and RS-485/422(not available with excitation)
-C4EI per Ethernet with Embedded Web Server + Isolated RS-485/422 hub for up to 31 devices(not available with excitation)

(4) Power Supply Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard power input per 90 to 240 Vac/dc 50 to 400 Hz (no entry required)
-DC per 12-36 Vdc and/or 24 Vac(not available with excitation)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.