Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

PM1000

Plug-on Local Display | PM1000

Plug-on Local Display

223,05 PM1000

CE
  • Unique Local Plug-on Display
  • Designed for the PXM4200 Series Pressure Transmitters
  • Designed for the PX4200 Series Pressure Transducers
  • Switching Setpoint - PM1001 only
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series & PXM4200 pressure transmitters. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1000
PM1000
223,05
Stock: 8 settimane
 
Plug-on Display
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1001
PM1001
244,17
Stock: 1 settimana
 
Plug-on Display with Single Set-point
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All models come with complete operators manual
Esempio di Ordinazione: (1) PXM4200-016BGI Pressure Transmitter, 0 to 16 bar, 4-20mA output., €450,12  plus (1) PM1000 Local Plug on Display, €223,05, €450,12 + 223,05 = €673,17
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.