Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a 1⁄32 DIN.

Serie CNi32

Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo  e di deformazione a 1⁄32 DIN. | Serie CNi32

333,20 CNi3233

5 Anni di Garanzia CE
  • Elevata precisione: ±0,03% della lettura, 0,5 °C (±0,9 °F).
  • Primo strumento 1⁄32 DIN con display a colori totalmente programmabile.
  • Semplice da usare e da configurare.
  • Software gratuito con controlli ActiveX.
  • Controllo PID completamente autoregolabile.
  • Ingressi universali: termocoppia, RTD, tensione/corrente di processo e di deformazione.
  • Primo strumento 1⁄32 DIN che offre comunicazioni seriali RS232 e RS485 in un solo dispositivo (opzionali).
  • Primo strumento 1⁄32 DIN con funzione di eccitazione integrata, 24 V CC (standard).
  • Stabilità della temperatura ±0,04 °C/°C RTD e ±0,05 °C/°C TC a 25 °C (77 °F).
  • Mascherina frontale NEMA 4 (IP65).
  • Primo strumento 1⁄32 DIN con uscita analogica selezionabile come uscita di controllo o come ritrasmissione delle variabili di processo.
  • 2 uscite di controllo o di allarme opzionali: impulso CC, relè a stato solido, relè meccanici, tensione e corrente analogica.
  • Rimovibile frontalmente con connettori a inserimento.
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul regolatore di temperatura .

L’innovativa ® iSeries di OMEGA odi strumenti/regolatori combina in un unico strumento funzioni intelligenti di uno strumenti industriale digitale da pannello e di un regolatore PID. Gli strumenti della iSeries di OMEGA sono semplici da configurare ed utilizzare, fornendo grande versatilità ed una ricchezza di potenti caratteristiche.

FAMIGLIA i/8, i/16, i32.
La
® iSeries di OMEGA è una famiglia di strumenti a microprocessore offerti in tre dimensioni DIN standard di classe NEMA 4 ed IP65 per la parte frontale. Tutti gli strumenti condividono lo stesso menu di set-up e la configurazione ed il metodo di funzionamento, che si traduce in un risparmio di tempo enorme per l'integrazione in sistemi di grandi dimensioni.

Display a colori programmabile.
La serie
® i/8, i/16, e i/32 di OMEGA sono la prima serie completa di strumenti di controllo di processo 1/8, 1/16 e 1/32 DIN con display a colori totalmente programmabili.Il display può essere programmato per cambiare colore in qualsiasi valore di riferimento o punto di allarme. Ad esempio, lo strumento può essere programmato per visualizzare il valore di processo in VERDE durante il riscaldamento, il passaggio ad AMBRA per segnalare il funzionamento normale ed in ROSSO per segnalare una condizione di allarme. Le variazioni di colore sono rapidamente e facilmente visibili da una certa distanza, e gli operatori della macchina possono intuitivamente reagire alle condizioni mutevoli.

Come altro esempio, lo strumento può essere programmato per visualizzare VERDE la condizione normale,
AMBRA per segnalare una condizione di allarme minore ed in ROSSO la condizione di allarme grave. I colori possono essere programmati per tornare indietro quando il valore scende al di sotto del punto di allarme o sono mantenuti ("latch on") fino al reset dell'operatore.

Lo strumento può anche essere programmato per visualizzare un solo colore fisso:
VERDE, AMBRA, o ROSSO. Questo è un modo utile per permettere ad un operatore di identificare, a colpo d'occhio, valori di processo in tre sedi separate, o per visualizzare tre misure diverse, quali temperatura, pressione e flusso.

Progettato e prodotto in USA.
Le
® iSeries di OMEGA di strumenti/regolatori dispone di una garanzia estesa a cinque (5) anni, senza alcun costo aggiuntivo. La iSeries racchiude una ricchezza di potenza e funzioni nel più piccolo dei pacchetti, tecniche di assemblaggio ed automazione COB (chip-on-board) e SMT (Surface Mount Technology). Ogni strumento della iSeries è accuratamente calibrato e testato in diverse fasi durante la produzione. La iSeries offre la massima precisione per la strumentazione industriale al 0,03% della lettura. La conversione analogico-digitale utilizza algoritmi brevettati e proprietari a 20 bit ASIC (circuiti integrati per applicazioni specifiche) e filtro smart.

Ingressi universali.
L'innovativa
iSeries offre la più vasta scelta di ingressi di segnale disponibili su uno strumento industriale. Le selezioni sono immediatamente disponibili dal menu con quattro pulsanti dal quadro frontale o via comunicazioni seriali.
10 tipi di termocoppie.
La
iSeries gestisce dieci (10) tipi di termocoppie K, J, T, E, R, S, B, C, N, e J DIN. Gli algoritmi di linearizzazione termocoppia brevettati impiegati nella iSeries, generano il più alto standard di precisione.
iSeries Meter/Controller
Misurazioni di RTD più accurate.
La
iSeries funziona con la più ampia selezione di RTD e produce le misure di RTD più accurate, entrambe le curve Pt 0.00385 e 0.00392, da 100 (ohm), 500 (ohm) e 1000 (ohm). Una scelta di connessioni a 2, 3 e 4 fili RTD garantisce il più alto grado di precisione assoluta.

Tensione di processo e di corrente.
La
® iSeries di OMEGA misura tensione di processo che seguono: 0-100 millivolt, 0-1 Volt, 0-10 range Volt, e corrente 0-20 mA.

Uscita analogica.
L'uscita analogica opzionale può essere programmata in un intervallo da 0 a 10 Vcc o 0-20 mA e può funzionare sia come uscita di controllo o come una ritrasmissione calibrata del valore di processo tra tutti i regolatori di processo.

Built-in di eccitazione standard.
The iSeries viene fornita di default con la funzione integrata
24 Vcc @ 25 mA di eccitazione per i trasmettitori o altri dispositivi. Questo significa che lo stesso strumento gestisce le termocoppie, RTD, gli trasmettitori 4-20 mA, con una propria eccitazione (la funzione integrata di eccitazione non è disponibile con l'opzione di comunicazione seriale isolata RS-232/RS-485).

Funzioni di controllo.
La iSeries può essere regolato manualmente, ON-OFF e con un controllo PID di regolazione automatica (selezionabile la sintonizzazione preimpostata, sintonizzazione adattiva, PID, PI, le modalità di controllo PD). Le due uscite di comando possono essere configurate per una varietà di applicazioni di allarme e di controllo indipendente come il calore/calore, caldo/freddo, caldo/allarme, allarme/allarme o freddo/freddo. La caratteristica da rampa a punto d'impostazione consente all'utente di definire la velocità di incremento fino al punto d'impostazione, minimizzando lo shock termico al carico durante l'avviamento. Tempo massimo di rampa: 99.59 (HH.MM), assorbimento: da 00.00 a 99.59 (HH.MM), smorzamento: 1-8 in passi unitari. Tipi di ingresso: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, RTD 100 ohm, 500 ohm e 1k ohm a 0,00385 o 0,00392, da 0 a 20 mA, da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V e da 0 a 10 Vcc.

Software gratuito.
L'interfaccia software gratuita permette una semplice impostazione, configurazione ed acquisizione di dati con la ® iSeries di OMEGA(la foto a destra è un esempio di interfaccia software che potrebbe essere usata).
Software Example
Controlli ActiveX gratis.
I controlli ActiveX gratuiti sono forniti con la
iSeries e rendendo più semplice l'integrazione dei iSeriescon i sistemi informativi che utilizzano i contenitori ActiveX, quali Microsoft Visual Basic e Microsoft Excel, nonché con i popolari sistemi d'acquisizione dei dati compatibili OLE e OPC, controllo di processo, e software di automazione industriale da OMEGA®, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics e molti gli altri ancora.

Opzionale di comunicazione seriale isolata RS-232 e RS-485.
La iSeries sono il primo strumento industriale intelligente ad offrire una comunicazione seriale RS-232 e RS-485 in un unico dispositivo, selezionabile da menu.

La iSeries è caratterizzata sia dal protocollo seriale OMEGA che dal Modbus.


Programmazione di fabbrica gratuita e configurazioni personalizzabili.
Rendete più semplice l'installazione del vostro strumento della
iSeries, ordinandolo preconfigurato in fabbrica, senza alcun costo aggiuntivo. È possibile specificare i tipi di ingresso, la scalatura quando applicabile, i set point, i punti di allarme, ecc. e noi programmeremo gli strumenti per le vostre esigenze specifiche nel nostro laboratorio di taratura prima della spedizione. Per una lista dei parametri di impostazione di fabbrica, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico di OMEGA®. La configurazione di fabbrica e l'opzione di configurazione richiede l'opzione "-C24" della comunicazione seriale.

Configurazioni personalizzate.
Mascherine, cornici ed involucri di colori personalizzati sono disponibili per i clienti OEM (Original Equipment Manufacturers). Migliorare l'aspetto del vostro disegno attrezzature con i colori personalizzati. Contattare il gruppo OEM di OMEGA
®. I display della iSeries a LED sono notevolmente più grandi, più luminosi e quindi più visibili rispetto agli schermi per gli strumenti convenzionali a parità di dimensioni DIN. I segmenti in i/8 sono 21 mm (0,83 ") di altezza.


 
Tipo di ingresso
Intervallo
Precisione
Tensione di processo
da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0 a 10 Vcc
0.03% rdg
Corrente di processo
da 0 a 20 mA
0.03% rdg
J
Ferro-Costantana
da -210 a 760°C/da -346 a 1400°F
0.4°C/0.7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
da -270 a -160°C/da -160 a 1372°C
da -454 a -256°F/da -256 a 2502°F
1.0°C/0.4°C
1.8°F/0.7°F
T
Rame-Costantana
da -270 a -190°C/da -190 a 400°C
da -454 a -310°F/da -310 a 752°F
1.0°C/0.4°C
1.8°F/0.7°F
E
CHROMEGA™-Costantana
da -270 a -220°C/da -220 a 1000°C
da -454 a -364°F/da -364 a 1832°F
1.0°C/0.4°C
1.8°F/0.7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
da -50 a 40°C/da 40 a 1768°C
da -58 a 104°F/da 104 a 3214°F
1.0°C/0.5°C
1.8°F/0.9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
da -50 a 100°C/da 100 a 1768°C
da -58 a 212°F/da 212 a 3214°F
1.0°C/0.5°C
1.8°F/0.9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
da 100 a 640°C/da 640 a 1820°C
da 212 a 1184°F/da 1184 a 3308°F
1.0°C/0.5°C
1.8°F/0.9°F
C
5%Re-W/26%Re-W
da 0 a 2320°C/da 32 a 4208°F
0.4°C/0.7°F
N
Nicrosil-Nisil
da -250 a -100°C/da -100 a 1300°C
da -418 a -148°F/da -148 a 2372°F
1.0°C/0.4°C
1.8°F/0.7°F
L
J DIN
da -200 a 900°C/da -328 a 1652°F
0.4°C/0.7°F
RTD
Pt, 0.00385, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
da -200 a 900°C/da -328 a 1652°F
0.4°C/0.7°F
RTD
Pt, 0.00392, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
da -200 a 850°C/da -328 a 1562°F
0.4°C/0.7°F

Per gli esempi di prezzi per i modelli più conosciuti, si rimanda alla tabella sotto per l'ordinazione. Utilizzare il "Generatore di codice prodotto" di seguito, per ottenere i prezzi di altri modelli disponibili.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3222-C24
CNi3222-C24
444,16
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con due uscite SSR più RS-232 e RS-485
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3233
CNi3233
333,20
Stock: In magazzino
 
Regolatore 1/32 DIN con due uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3252-C24
CNi3252-C24
444,16
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con un'uscita analogica ed una SSR oltre a RS-232 e RS-485
  
CNi3253-DC
359,49
Stock: 1 settimana
 
Regolatore 1/32 DIN con un'uscita analogica ed una a relè, da 90 a 240 Vca / cc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3222
CNi3222
333,20
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con due uscite SSR
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3224-C24
CNi3224-C24
445,50
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con un'uscita SSR ed una ad impulsi e RS-232 e RS-485
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3244-C24
CNi3244-C24
421,69
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con due uscite ad impulsi cc più RS-232 e RS-485
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3253
CNi3253
339,34
Stock: 1 settimana
 
Regolatore 1/32 DIN con un'uscita analogica ed una a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3254-C24
CNi3254-C24
444,16
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/32 DIN con un'uscita analogica ed una ad impulsi cc più RS-232 e RS-485
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi32
DPi32
244,82
Stock: 2 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN senza uscite di controllo
  
DPi32-DC
283,47
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN senza uscite di controllo, alimentato 10-34 Vca / cc
  
DPi32-C24
349,32
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN senza uscite di controllo, con RS-232 e RS-485
  
DPi32-C24-DC
386,54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN senza uscite di controllo, con RS-232 e RS-485 di comunicazione ed alimentato 10-34 Vca / cc
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con DPi32-B-COVER e manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature/Process Controllers Seleziona da:
CNi32 per Two control outputs 1/32 DIN

(2) Control Outputs #1 Seleziona da:
2 per Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 per SPDT Relay
4 per Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 per Analog Output 0 to 10 Vdc

(3) Control Outputs #2 Seleziona da:
2 per Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 per Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 per Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

(4) Serial Communications Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-C24 per Isolated RS-232 and RS-485 300 to 19.2 k baud

(5) Power Supply Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC per Low Voltage Power (10 to 34 Vac/dc)

(6) Factory Setup Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-FS per Factory Setup and Configuration (requires -C24 Serial Communications Option)Contact Sales with configuration requirements
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download CNi32 - i Series Controller Manual
Download CNi32 - i Series Controller Quick Start Manual
Download CNi32 - i Series Communications Manual

Programma:

Download iSeries ActiveX Control
Download iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.