Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Misuratore di processo / temperature con uscite di allarme

Serie DPi-AL

Misuratori di temperatura/ processo con uscite di allarme | Serie DPi-AL
Nuovo

Misuratori di temperatura/ processo con uscite di allarme

Vedi tutti i modelli qui sotto

RoHS
  • Ingressi universali
  • Elevata precisione
  • 2 uscite per relè di allarme
  • Display a colori totalmente programmabili (allarmi visivi)
  • Facile da usare, semplice da configurare
  • Eccitazione integrata
  • Unità alimentate CA o CC
  • Rimovibile frontalmente con connettori con inserimento
  • Filtro digitale programmabile
Misuratori da banco - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il misuratore OMEGA® iSeries con allarmi offre una flessibilità impareggiabile nelle misurazioni di processo e nelle applicazioni di allarme, accetta 10 diversi tipi di termocoppie, 18 combinazioni RTD o 4 ingressi di processo in tensione/corrente e fornisce 2 uscite d'allarme su relè e un grande display programmabile multicolori. Le opzioni facilmente configurabili comprendono 11 diverse condizioni di allarme.
I pulsanti del pannello anteriore di configurazione permettono all'utente di scegliere i tipi di ingressi, le condizioni di allarme e il colore risultante nel display. Gli ingressi di processo sono completamente scalabili, supportano virtualmente ogni unità ingegneristica con virgola decimale selezionabile, e forniscono una soluzione perfetta per pressione, flusso o altri dati di processo.
Le caratteristiche standard includono una sorgente di eccitazione integrata a 24 Vcc per trasmettitori o altri dispositivi e un alimentatore elettrico universale che accetta da 90 a 240 Vca. È disponibile un'opzione a bassa potenza che supporta 24 Vca o da 12 a 36 Vcc.

CARATTERISTICHE
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica
Precisione: ±0,5 °C temperatura;
0,03% della lettura

Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
    Termocoppia: a 25 °C: 0,05 °C/°C, compensazione giunzione fredda
    Processo: 50 ppm/°C
Velocità di lettura: 3 campioni/s


Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max
Ingresso RTD (ITS 68): sensore 100/500/1000 Ω Pt, 2, 3 o 4 fili; curva 0,00385 o 0,00392)
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV, da 0 a 1V, da 0 a 10 Vcc
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV, 1 MΩ per 1 o 10 Vcc
Corrente d'ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω)
Eccitazione
Tensione di eccitazione:
24 Vcc a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa potenza)
Controllo di limite Allarme
1 e 2 uscite
Relè:
SPDT, 250 Vca rms o 30 Vcc @ 3 A (carico resistivo)
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, agganciato/non agganciato, normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurazioni da pannello frontale
Generali
Potenza:
da 90 a 240 Vca ±10%, da 50 a 400 Hz, da 110 a 300 Vcc, tensione equivalente
Opzione alimentazione a bassa tensione: 24 Vca, da 12 a 36 Vcc; la sorgente di alimentazione esterna deve soddisfare le approvazioni dell'agenzia per la sicurezza
Temperatura di esercizio: da 0 a 55 °C; 90% UR senza condensa
Protezione:
    ⅛ DIN: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1
    1⁄32, 1⁄16 DIN: NEMA 4X/Tipo 4 (IP65) mascherina frontale
Dimensioni:
    ⅛ DIN:
48 A x 96 L x 127 mm P
    1/16 DIN: 48 A x 48 L x 127 mm P
    1/32 DIN: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
DPi8-AL Star
235,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/8 DIN metri con allarme, 2 relè, 90 a 240 Vac
DPi16-AL Star
208,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/16 DIN metri con allarme, 2 relè, 90 a 240 Vac
DPi32-AL Star
173,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/32 DIN metri con allarme, 2 relè, 90 a 240 Vac
DPi8-AL-DC Star
258,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/8 DIN metri con allarme, 2 relè, 12-36 Vdc
DPi16-AL-DC Star
231,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/16 DIN metri con allarme, 2 relè, 12-36 Vdc
DPi32-AL-DC Star
199,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/32 DIN metri con allarme, 2 relè, 12-36 Vdc
Tutti gli importi indicati in EUR