Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DP35

loop powered process meter | DP35

loop powered process meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 3 1/2 Digit Display
  • User-Selectable Inputs
  • 0.2% Accuracy
  • Scalable to Engineering Units, with Selectable Decimal Point

Descrizione

The DP35 is an 1/8 DIN loop powered process indicator that can be jumper configured to select one of three input ranges, 1-5 mA, 4-20 mA or 10-50 mA. The DP35 can be scaled for both zero and span to display in engineering units and has jumper selectable decimal point position.

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DP35
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/8 DIN LCD process indicator, loop powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.