Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Filo di collegamento a conduttore singolo con isolamento in PVC—UL 1007/1569, CSA TR-64.

Serie HW3000

Filo di collegamento a conduttore singolo. | Serie HW3000

Filo di collegamento a conduttore singolo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Temperatura di esercizio: da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F) - UL AWM 1569. da -40 a 90 °C (da -40 a 194 °F). - CSA TR-64 da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F). - UL AWM 1007.
  • Tensione nominale 300 V.
  • Conduttore in rame a treccia o in rame pieno stagnato.
  • Isolamento in PVC con codifica a colori.
  • UL AWM stili 1007 e 1569.
  • CSA TR-64.
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di numeri di parte di fili tipici sono indicati in questa casella di ordinazione. Si prega di utilizzare il costruttore di numero di parte di seguito per specificare il vostro numero di parte di filo effettivo.
  
HW3047-1-100 Star
23.00
Stock: 5 settimane
 
Filo di 7/0,1 mm filo con isolamento in PVC bianco, 30 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HW3050-2-100
HW3050-2-100 Star
24.75
Stock: 5 settimane
 
Filo di 7/0,2 mm filo con isolamento in PVC nero, 30 m
  
HW3050-3-100 Star
24.75
Stock: 1 settimana
 
Filo di 7/0,2 mm filo con isolamento in PVC rosso, 30 m
  
HW3050-4-100 Star
24.75
Stock: 5 settimane
 
Filo di 7/0,2 mm filo con isolamento in PVC verde, 30 m
  
HW3051-9-100 Star
26.50
Stock: 5 settimane
 
Filo di 7/0,25 mm filo con isolamento in PVC grigio, 30 m
  
HW3050/1-3-100 Star
22.25
Stock: 5 settimane
 
Filo solido di 0,5 mm filo con isolamento in PVC rosso, 30 m
Isolamento a righe di due colori
  
HW3057-28-100 Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 26/0,25 mm con isolamento in PVC giallo/verde, 30 m
  
HW3055-28-100 Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 16/0,25 mm con isolamento in PVC giallo/verde, 30 m
  
HW3055-12-100 Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 16/0,25 mm con isolamento in PVC bianco/rosso, 30 m
  
HW3050-19-100 Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 7/0,2 mm con isolamento in PVC bianco/violetto, 30 m
Tutti gli importi indicati in EUR