Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Filo di collegamento a conduttore singolo con isolamento in TFE.

Serie HW2800

Filo di collegamento a conduttore singolo con isolamento in TFE.  | Serie HW2800

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche.
  • Per l'utilizzo con temperature fino a 200 °C (392 °F).
  • Temperatura di esercizio da -60 a 200 °C (da -76 a 392 °F).
  • Tensione nominale 250 V.
  • Conduttore in rame a treccia o in rame pieno argentato.
  • Isolamento in TFE estruso con codifica a colori.
  • MIL-W-16878E tipo ET.
  • Applicazioni.
  • Collegamenti di uso militare.
  • Elettronica medica.
  • Conduttore per alimentazione.
  • Cablaggio per elettrodomestici.
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di numeri di parte di fili tipici sono indicati in questa casella di ordinazione. Si prega di utilizzare il costruttore di numero di parte di seguito per specificare il vostro numero di parte di filo effettivo
HW2842/7-1-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 7/0,13 mm con isolamento TFE bianco, 30 m
HW2843/7-2-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 7/0,16 mm con isolamento TFE nero, 300 m
HW2843/7-5-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 7/0,16 mm con isolamento TFE giallo, 30 m
HW2845/7-5-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo di 7/0,25 mm con isolamento TFE giallo, 30 m
HW2841/1-3-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Filo solido di 0,25 mm con isolamento TFE rosso, 30 m
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il colore immettendo il codice dalla tabella. ** Specificare la lunghezza "-100" o "-1000".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.