Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori / Dispositivi di controllo PID di deformazione, di processo e di temperatura a ⅛ DIN.

Serie CNi8

Regolatori / Dispositivi di controllo  PID di deformazione, di processo e  di temperatura a ⅛ DIN. | Serie CNi8

349,32 DPi8

CE
  • Alta qualità.
  • 5 anni di garanzia.
  • Elevata precisione: ±0,5 °C (±0,9 °F), 0,03% della lettura.
  • Facile da usare e semplice da configurare.
  • Software gratuito incluso.
  • Controllo PID completamente autoregolabile.
  • Ingressi universali: RTD, termocoppia, tensione/ corrente di processo, deformazione.
  • Display a colori standard totalmente programmabile.
  • Funzione di eccitazione standard integrata.
  • 2 uscite di controllo o di allarme: impulso CC, relè meccanici, tensione e corrente analogica.
  • Connettività Internet integrata disponibile.
Regolatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un regolatore di temperatura funziona a questo link.

Il modello OMEGA™ CNi8 è un misuratore digitale a quadro in formato ⅛ DIN [96 x 48 mm (3,7 x 1,9")] dotato del grande display iSeries a colori variabili. Le cifre sono grandi il doppio di quelle tipiche di un misuratore a quadro da 1/8 DIN. I misuratori iSeries dispongono dei display a LED che possono essere programmati in modo da cambiare colore tra VERDE, AMBRA e ROSSO a qualsiasi punto di impostazione o di allarme. Il modello "CNi8" è disponibile come misuratore digitale a quadro programmabile estremamente preciso, senza uscite o con doppia uscita per funzioni di controllo o di allarme. Altre opzioni includono un'uscita analogica programmabile isolata, la comunicazione seriale ed l'Ethernet. L'utente può programmare facilmente il CNi8 per qualsiasi requisito di controllo o allarme, dal semplice on/off al PID completo con regolazione automatica, con una scelta di formati fra cui relè C SPDT, relè allo stato solido, impulsi CC ed uscite analogiche (tensione e corrente).
È disponibile un'uscita analogica completamente isolata per la ritrasmissione del valore di processo, oltre a relè di controllo e di allarme (specificare il modello CNi8A33).
Il modello CNi8 copre un'ampia gamma di ingressi da trasduttori e trasmettitori con 2 modelli di ingresso.
Lo strumento universale di temperatura e di processo (modelli CNi) gestisce 10 tipi comuni di termocoppie, gli RTD multipli e numerosi intervalli di (CC) di tensione e corrente di processo. Questo modello è dotato anche della funzione di eccitazione incorporata, 24 V CC a 25 mA. Con la sua ampia scelta di segnali in ingresso, questo modello rappresenta una scelta eccellente per misurare o controllare la temperatura con una termocoppia, una RTD o con un trasmettitore da 4 a 20 mA.
Gli strumenti per la misurazione delle deformazione e del processo (modelli CNiS) misurano ingressi da celle di carico, trasduttori di pressione e dalla maggior parte dei sensori di deformazione, oltre che intervalli di tensione e corrente di processo. Il modello CNiS integra la funzione di eccitazione a 5 o 10 V CC per trasduttori a ponte, a 5 V CC a 40 mA o 10 V CC a 60 mA (qualsiasi tensione di eccitazione tra 5 e 24 V CC è disponibile su ordinazione speciale). Questo modello CNiS supporta configurazioni di ponti a 4 e 6 fili, con misure raziometriche e non raziometriche. Il CNiS consente una calibrazione/scalatura veloce e rapida "nel corso del processo" dei segnali in ingresso in qualsiasi unità ingegneristica. Questo modello dispone di una linearizzazione a 10 punti che permette all'utente di linearizzare il segnale in ingresso da trasduttori di tutti i tipi che sono estremamente non lineari.

CARATTERISTICHE

Ingresso temperatura universale e processo (modelli DPi/CNi).
Precisione:
±0,5 °C temp; 0,03% lettura.
Risoluzione: 1°/0,1°; 10 µV processo.
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C.
TC a 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C.
Compensazione di giunzione fredda.
    Processo:
50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/sec.
Filtro digitale: programmabile.
Display: LED a 4 cifre, 9 segmenti 10,2 mm (0,40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83"); i8 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"); i8DH colori programmabili ROSSO, VERDE e AMBRA per la variabile di processo, l'unità punto di impostazione e la temperatura.
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica.
Resistenza conduttore della termocoppia: max 100 Ω.
Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN).
Ingresso RTD (ITS 68) 100/500/1000 Ω Sensore Pt, 2, 3 o 4 fili; 0,00385 o curva 0,0 0392.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV,
da 0 a 1 V, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV
1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω).
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali:
    Temperatura:
nessuno, 0,1.
Processo: nessuno, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento:?? da -1999 a 9999.
Eccitazione (non inclusa con le comunicazioni): 24 V CC a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa potenza).
Precisione: 0,03% della lettura.
Risoluzione: 10/1µV.
Stabilità della temperatura: 50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB
Conversione A/D: doppia pendenza
Velocità di lettura: 3 campioni/sec
Filtro digitale: programmabile
Tipi di ingresso: tensione e corrente analogica
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV CC, da -100 mV a 1 V CC, da 0 a 10 V CC
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV;
1 MΩ per 1 o 10 V CC
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA
(carico 5 Ω)
Punti di linearizzazione: fino a 10.
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali: nessuno, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento:? da -1999 a 9999.
Eccitazione (opzionale al posto delle comunicazioni): 5 V CC a 40 mA;
10 V CC a 60 mA.
Controllo.
Azione:
inversa (riscaldamento) o diretta (raffrescamento).
Modalità: ontrollo proporzionale di tempo e di ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, medio proporzionale, proporzionale con integrale, proporzionale con derivata e windup anti-reset, on/off.
Velocità: da 0 a 399,9 s.
Reimpostazione: da 0 a 3999 s.
Tempo di ciclo: da 1 a 199 s; impostato a 0 per on/off.
Guadagno: da 0,5 a 100% dell'estensione; punti di impostazione 1 o 2.
Smorzamento:? da 0000 a 0008.
Assorbimento: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Rampa al punto di impostazione: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Regolazione automatica: avviata dall'operatore dal pannello frontale.
Uscita di controllo 1 e 2.
Relè:
250 V CA o 30 V CC a 3 A (carico resistivo); configurabile per on/off, PID, rampa e assorbimento.
Uscita 1: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 1.
Uscita 2: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 2.
SSR: da 20 a 265 V CA a 0,05 A, fino a 0,5 A (carico resistivo), continua.
Impulso CC: non isolata; 10 V CC a 20 mA.
Uscita analogica (Solo uscita 1): non isolata, proporzionale da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA; max 500 Ω.
Rete e comunicazioni.
Ethernet:
compatibilità standard
IEEE 802,3 10 Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
RS232/RS422/RS485: selezionabili da menu; protocollo ASCII e MODBUS selezionabile da menu; programmabili da 300 a 19,2 Kb; possibilità di configurazione completamente programmabile; programma per trasmettere il display corrente, stato dell'allarme, min/max, valore e stato di ingresso effettivamente misurati.
RS485: indirizzabile da 0 a 199.
Connessione: terminali a vite.
Allarme 1 e 2 (programmabili).
Tipo: come uscita 1 e 2.
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, normale (agganciato)/ad impulso (non agganciato), normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurabile da pannello frontale.
Uscita analogica (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA, max 500 Ω (solo uscita 1); precisione ± 1% FS quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ingresso non scalato al di sotto dellƇ% FS in ingresso, uscita analogica non scalata al di sotto del 3% FS in uscita.
Generali.
Alimentazione:
da 90 a 240 V CA ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 V CC, tensione equivalente.
Opzione di alimentazione a bassa tensione: 24 V CA**, da 12 a 36 V CC per i/8, i/16, 1/32; da 20 a 36 V CC per CNi8DH, CNi8DV, CNi16D da una fonte qualificata con sicurezza approvata.
Isolamento.
Da alimentazione a ingresso/uscita:
2 300 V CA per test di 1 minuto.
Per opzione alimentazione a bassa tensione: 1500 V CA per test di 1 minuto.
Da alimentazione a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da relè/SSR a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da RS232/485 a ingresso/uscita: 500 V CA per test di 1 minuto.
Condizioni ambientali:
    Tutti i modelli:
da 0 a 55 °C (da 32 a
    131 °F) 90% UR senza condensa,
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), 90% UR senza condensa (solo UL).
Protezione:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
maschera frontale NEMA 4X/Tipo 4 (IP65).
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1.
Approvazioni: UL, C-UL, CE secondo EN61010- 1:2001.
Dimensioni:
    Serie i/8:
48 A x 96 L x 127 mm P
(1,89 x 3,78 x 5").
Serie i/16: 48 A x 48 L x 127 mm P
(1,89 x 1,89 x 5").
Serie i/32: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
(1,0 x 1,89 x 5").
Foratura del pannello:
    Serie i/8:
45 A x 92 mm L
(1,772 x 3,622"), ⅛ DIN.
i/16 Series: 45 mm (1,772"), quadrato 1⁄16 DIN.
Series i/32: 22,5 H x 45 mm W
(0,886 x 1,772"), 1⁄32 DIN.
Peso:
    Serie i/8:
295 g (0,65 lb).
Serie i/16: 159 g (0,35 lb).
Serie i/32: 127 g (0,28 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CNi822
445,50
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con due SSR
  
CNi823-C24
546,09
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita SSR ed una a relè oltre a RS-232 e RS-485
  
CNi852-C24
546,09
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita analogica ed una SSR oltre a RS-232 e RS-485
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi833
CNi833
436,13
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con due uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi844
CNi844
445,50
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con una uscita a relè ed una ad impulsi cc
  
CNi852-C24
546,09
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita analogica ed una SSR oltre a RS-232 e RS-485
  
CNi852-C24
546,09
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita analogica ed una SSR oltre a RS-232 e RS-485
  
CNi853-DC
480,58
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita analogica ed una a relè, alimentato da 90 a 240 Vca / cc
  
CNi854-DC
498,41
Stock: 7 settimane
 
Regolatore 1/8 DIN con un'uscita analogica ed una ad impulsi cc, aimentazione 10-34 Vca / cc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi8
DPi8
349,32
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN senza uscite di controllo
  
DPi8-DC
386,54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN senza uscite di controllo, alimntato 10-34 Vca / cc
  
DPi8-C24
450,94
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN senza uscite di controllo, con RS-232 e RS-485
  
DPi8A
443,80
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con uscita analogica
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature/Process Controllers Seleziona da:
CNi8 per Two control outputs 1/8 DIN
CNi8A per Two control outputs w/Isolated Analog Output

(2) Control Outputs #1 Seleziona da:
2 per Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 per SPDT Relay
4 per Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 per Analog Output 0 to 10 Vdc

(3) Control Outputs #2 Seleziona da:
2 per Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 per Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 per Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

(4) Serial Communications Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-C24 per Isolated RS-232 and RS-485 300 to 19.2 k baud

(5) Power Supply Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC per Low Voltage Power (10 to 34 Vac/dc)

(6) Factory Setup Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-FS per Factory Setup and Configuration (requires -C24 Serial Communications Option)Contact Sales with configuration requirements
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download CNi8 - i Series Controller Quick Start Manual
Download CNi8 - i Series Controller Manual
Download CNi8 - i Series Communications Manual

Programma:

Download iSeries Configuration Software
Download iSeries ActiveX Control
Download iServer Software-Mail Notifier and Utilities
Download iSeries ActiveX Control
Download iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.