Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori e regolatori di deformazione e di processo.

Serie DP25B

Misuratori e regolatori di deformazione e di processo. | Serie DP25B

Misuratori e regolatori di deformazione e di processo.

420,74 DP25B-E

CE
  • 5 anni di garanzia.
  • Display a LED con 4 cifre a tre colori (rosso, verde, ambra) programmabile.
  • Montaggio a pannello 1/8 DIN.
  • Funzione integrata di eccitazione.
  • Gradazione in diverse unità di misura.
  • Uscita analogica opzionale.
  • Relè doppi opzionale.
  • Memoria di valori massimi
  • Pulsante di taratura.
Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul misuratore da pannello.

La Serie OMEGA™ DP25B ha il display più grande e più luminoso fra tutti i misuratori da pannello ⅛ DIN. L'utente può scegliere il colore del display: ROSSO, AMBRA o VERDE.
Insieme al display a 4 cifre e a 9 segmenti, questi misuratori/dispositivi di controllo da pannello, di costo contenuto, forniscono precisione impareggiabile in condizionamento di segnale. Le caratteristiche aggiuntive includono funzionamento basato su microprocessore; doppio relè 5 A SPDT (opzionale) ed uscita analogica isolata o non isolata negli intervalli da 0 a 10 V CC, da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA, che può essere utilizzata per la ritrasmissione del valore sul display o come uscita a controllo proporzionale. La serie DP25B include modelli con ingressi per processo (tensione e corrente CC), estensimetri, termocoppie e RTD.
Modelli per termocoppia e RTD.
Questi modelli combinano versatilità e facilità di programmazione. Il modello DP25B-TC è selezionabile per termocoppie J, K, T o J DIN. Il modello DP25B-RTD accetta RTD 100 Pt (curva 0,00385).

CARATTERISTICHE.

Display: 4 cifre, 9 segmenti, 21 mm (0,83") a LED di colore rosso, ambra o verde (programmabile).
Tecnica analogica-digitale: doppia pendenza.
Risoluzione interna: 15-bit.
Polarità: automatica.
Velocità di lettura: 3/s.
Risposta variazione istantanea: 2 s.
Uscite su relè (opzionali): 2 relè forma "C" (SPDT) a 5 A 250 V CA nominali, programmabili per allarmi attivi alto/basso con relè agganciati/non agganciati.
Uscita analogica (opzionale): da 0 a 10 V, da 4 a 20 mA o da 0 a 20 mA; può essere assegnata ad un intervallo del display (scalabile) o ad un'uscita a controllo proporzionale con punto di impostazione #1, quando utilizzata come uscita di controllo.
Alimentazione: 115 V CA, 230 V CA ±10%, da 10 a 32 V CC o da 26 a 56 V CC; 8 W max (DP25B-TC o -RTD), 11 W max (DP25B-E o -S); protezione per sovratensione a 240 Vrms.
Isolamento: forza dielettrica per transitori fino a 2500 V con spaziatura di 3 mm basata su EN61010 per 260 V rms o V CC.
NMR: 60 dB.
CMR: 120 dB.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Umidità relativa: 90% a 40 °C (104 °F), senza condensa.
Dimensioni: : 48 A x 96 L x 152 mm P (1,89 x 3,78 x 6,0").
Foratura del pannello: 45 A x 92 mm L (1,772 x 3,622").
Peso: 36 g (1,27 lb).
Specifiche misuratore a termocoppia.
Ingresso:
Isteresi del relè: programmabile da 0 a 9999.
Precisione: ±0,5 °C (0,9 °F) dopo un riscaldamento di 30 min.
Coefficiente di temperatura: ±50 ppm/°C.
Ingresso in resistenza: 100 MΩ.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Regolatore di processo con ingresso di tensione e corrente
  
DP25B-E-230
420.74
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione. Alimentato 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-E
DP25B-E
420.74
Stock: 3 settimane
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione. Alimentato 110Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-E-AR
DP25B-E-AR
660.11
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione, relè doppio ed uscita analogica. Alimentato 115Vca
  
DP25B-E-230-R
529.54
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione ed uscita a relè doppio. Alimentato 230Vca
  
DP25B-E-230-A
544.04
Stock: In magazzino
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione ed uscita analogica. Alimentato 230Vca
  
DP25B-E-230-AR
660.11
Stock: In magazzino
 
Regolatore di processo (tensione e corrente) con eccitazione, relè doppio ed uscita analogica. Alimentato 230Vca
Misuratori ad ingresso a ponte per rapporti di picco-media (ratio)
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore con ingresso a ponte (tensione e corrente, rapporto) con eccitazione. Alimentato 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore ad ingresso a ponte (tensione e corrente, rapporto) con eccitazione. Alimentato 110Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-A
DP25B-S-A
544.04
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso a ponte (tensione e corrente, rapporto) con eccitazione ed uscita analogica. Alimentato 115Vca
  
DP25B-S-230-A
544.04
Stock: 2 settimane
 
Misuratore ad ingresso a ponte (tensione e corrente, rapporto) con eccitazione ed uscita analogica. Alimentato 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-AI-R
DP25B-S-AI-R
674.62
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso a ponte (tensione e corrente, rapporto) con eccitazione ed uscita analogica isolata e relè doppio da 5A. Alimentato 110Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Non installabile dall'utente. Per l'opzione "-AI", è richiesta l'opzione "-R".
Viene fornito con il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) DP25B-S-230 Regolatore da pannello 1/8DIN con ingresso a ponte e display di 4 cifre, €420.74

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) TYPE Seleziona da:
E per Process voltage and current inputs
S per Strain gauge bridge or process inputs

(2) Power Options Seleziona da:
per 115 Vac power leave blank
-230 per 230 Vac power
-DC10/32 per 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 per 26 to 56 Vdc power

(3) Output Options Seleziona da:
per no options leave blank
-A per scaleable analogue output
-R per dual alarm relays
-AR per analogue and relay options
-AI-R per isolated analogue outputs and relay options
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
Download DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
Download DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
Download DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.