NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Estensimetri, access... >> Estensimetri a fogli...

Estensimetri a foglio di metallo per uso generale


Image of Estensimetri a foglio di metallo per uso generale


Misuratore di deformazione di precisione
Rosetta impilata a T—2 elementi a 90° per la misurazione della deformazione assiale.

Visualizzare i dettagli »
 

Misuratore di deformazione di precisione
Rosetta rettangolare a griglia 0/45/90°.

Visualizzare i dettagli »
Serie BTP-1, RES-120, SGB-36 Serie BTP-1, RES-120, SGB-36
Estensimetri: filo a resistenza, placche terminale concatenabili (Boundable Terminal Pads), resistori di completamento ponte.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie SGD Serie SGD
Estensimetri lineari di precisione
Per applicazioni statiche e dinamiche.

Visualizzare i dettagli »
RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N
Resistori per la compensazione dello zero in temperatura ed a ponte di bilanciamento.
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Strain Gauges Strain Gauges
Strain Gauge Specifications Chart and Grid Diagrams
SGD Series General Purpose Strain Gauges

Visualizzare i dettagli »
 
SGD-1.5/120-SR11 SGD-1.5/120-SR11
Stress Relief /Residual Stress Strain Gauges
Visualizzare i dettagli »
SGD-13/120-RY93 SGD-13/120-RY93
Corner Rosette Strain Gauges
Visualizzare i dettagli »
 
SGD-2/350-DY11 SGD-2/350-DY11
Precision Strain Gauges Dual-Grid for Bending Strains
Visualizzare i dettagli »
SGD-3/120-RY621 SGD-3/120-RY621
60º Delta Rosette Strain Gauge
Planar Compact Geometry

Visualizzare i dettagli »
 
SGD-3/120-RYB21 SGD-3/120-RYB21
Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges
Visualizzare i dettagli »
SGD-3/120-RYT21 SGD-3/120-RYT21
0º/45º/90º 3-Element
Strain Gauge Rosette

Visualizzare i dettagli »
 
SGD-3/350-RY11 SGD-3/350-RY11
Rosette Strain Gauges
45° and 60° Gauge Patterns

Visualizzare i dettagli »
SGD-3/350-RY21 SGD-3/350-RY21
Rectangular 3 Element Strain Gauge
Visualizzare i dettagli »
 
SGD-30/120-LY40 SGD-30/120-LY40
Precision Strain Gauges
Extra-Long Grid Pattern for Inhomogeneous Materials

Visualizzare i dettagli »
SGN-2/20-E SGN-2/20-E
Span Resistors
Temperature Compensation for Strain Gauge Bridges

Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-E02