Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Precision Strain Gauges Dual-Grid for Bending Strains

SGD-2/350-DY11

Precision Strain Gauges Dual-Grid for Bending Strains | SGD-2/350-DY11

Precision Strain Gauges Dual-Grid for Bending Strains

108,31 SGD-2/350-DY11

  • Precision Parallel Grid Gauges for Bending Strain
  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Small Bending Radius to 3mm
  • Broad Temperature Range
  • Clear Alignment Marks
  • Attach with Hot or Cold cure Adhesives
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Parallel grids enable easy installation and alignment for bending applications.
Smallest bend radius is 3mm

Find how a Strain Gauge works on this link.

OMEGA™ strain gauges are available in a variety of models to cover most strain measurement applications. Their rugged construction and flexibility make them suitable for highly accurate static and dynamic measurement. The measuring grid is formed by etching constantan foil, which is then completely sealed in a carrier medium composed of polyimide film.

For examples of actual strain gauge applications please see our Guide to strain gauge installations

For more in-depth application details and formulae see our guide on How to position strain gauges to monitor bending, axial, shear and torsional loads

We also have General information on strain gauge installation

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Encapsulated with Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-2/350-DY11
108.31
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-2/1000-DY11
104.76
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-3/350-DY11
SGD-3/350-DY11
117.59
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/1000-DY11
113.79
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-7/350-DY11
SGD-7/350-DY11
120.73
Stock: 5 settimane
 
7 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-7/1000-DY11
SGD-7/1000-DY11
123.32
Stock: 5 settimane
 
7 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Encapsulated with Ribbon Leads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-2/350-DY13
108.31
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-2/1000-DY13
104.19
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-3/350-DY13
SGD-3/350-DY13
117.59
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/1000-DY13
122.65
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-7/350-DY13
SGD-7/350-DY13
120.73
Stock: 1 settimana
 
7 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-7/1000-DY13
112.03
Stock: 1 settimana
 
7 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Encapsulated with Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-2/350-DY41
86.36
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-2/1000-DY41
86.36
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/350-DY41
96.83
Stock: 1 settimana
 
3 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/1000-DY41
111.29
Stock: 1 settimana
 
3 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-7/350-DY41
110.83
Stock: 1 settimana
 
7 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-7/1000-DY41
95.49
Stock: 5 settimane
 
7 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Encapsulated with Solder Pads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-2/350-DY43
86.36
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-2/1000-DY43
98.36
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/350-DY43
102.27
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-3/1000-DY43
89.79
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-7/350-DY43
SGD-7/350-DY43
110.83
Stock: 5 settimane
 
7 mm grid, 350 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
  
SGD-7/1000-DY43
91.85
Stock: 5 settimane
 
7 mm grid, 1000 ohms, Dual Parallel Grid Pattern
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in Packages of 5 Strain Gages
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.