Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges

SGD-3/120-RYB21

Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges | SGD-3/120-RYB21

Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges

129,02 SGD-1/120-RYB21

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • General Purpose Strain Gauges
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Small Bending Radius
  • Ribbon Leads or Solder Pad Termination
  • Clear Alignment Marks
  • Apply with Cold or Hot Curing Adhesiver
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Strain Gauge works on this link.

OMEGA strain gauges are available in a variety of models to cover most strain measurement applications. Their rugged construction and flexibility make them suitable for highly accurate static and dynamic measurements.

For examples of actual strain gauge applications please see our Guide to strain gauge installations

For more in-depth application details and formulae see our guide on How to position strain gauges to monitor bending, axial, shear and torsional loads

We also have General information on strain gauge installation

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB21
129.02
Stock: 1 settimana
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB21
136.27
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB21
131.07
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB21
136.27
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB21
156.15
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 120 ohms
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-6/350-RYB21
SGD-6/350-RYB21
150.19
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 350 ohms
Ribbon Leads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB23
131.07
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB23
131.79
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB23
131.07
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB23
136.27
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB23
156.15
Stock: In magazzino
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB23
150.19
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 350 ohms
Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB81
101.05
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB81
101.05
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB81
96.20
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB83
148.87
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB81
131.07
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB81
131.07
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 350 ohms
Solder Pads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB83
101.05
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB83
148.87
Stock: 5 settimane
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB83
101.05
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB83
148.87
Stock: 5 settimane
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB83
131.07
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB83
158.92
Stock: 5 settimane
 
6 mm Grid, 350 ohms
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in packages of 5 strain gauges.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.