Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Span Resistors
Temperature Compensation for Strain Gauge Bridges

SGN-2/20-E

Strain gauge temperature compensation resistors | SGN-2/20-E

Strain gauge temperature compensation resistors

28,53 SGN-2/20-E

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • 10 to 60 ohms, 2, 3 or 4 mm Grid
  • Rugged, High Reliability
  • Flexible, Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Use these high stability resistors to do span and temperature compensation on your strain bridge circuits.
SPECIFICATIONS
Foil Measuring Grid:Nickel foil 5 microns thick
Carrier: Polyimide
Substrate Thickness: 20 microns
Cover Thickness: 25 microns
Tolerance in Ω: ±1 Ω
Temp Coefficient of Resistance:0.6%/°C (0.34%/°F)
Temperature Range: 0 to 100°C (32 to 212°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Encapsulated Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-E
28.53
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-E
27.43
Stock: 1 settimana
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-E
28.53
Stock: 5 settimane
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-E
27.58
Stock: 1 settimana
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-E
28.51
Stock: 5 settimane
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-E
28.53
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-E
28.53
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-E
27.43
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-E
27.43
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-E
27.00
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-E
27.58
Stock: 5 settimane
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Open Face Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-PN
26.20
Stock: 1 settimana
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-PN
26.20
Stock: 1 settimana
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-PN
26.20
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-PN
26.20
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-PN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Bridge Balancing and Zero/Temperature Compensation Resistors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RES-2C
RES-2C
162.97
Stock: 5 settimane
 
2 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5C
169.44
Stock: 1 settimana
 
5 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-2N
162.97
Stock: 5 settimane
 
2 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5N
169.44
Stock: 1 settimana
 
5 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in packs of 5 resistors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.