Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Resistori per la compensazione dello zero in temperatura ed a ponte di bilanciamento.

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

Resistori per la compensazione dello zero in temperatura ed a ponte di bilanciamento. | RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

162,97 RES-2C

  • Venduto in comode confezioni da 50.
  • Alta affidabilità e resistenza.
  • Flessibile con piccolo raggio di curvatura.
  • Ampio campo di temperatura
  • Applicabili con adesivo a caldo od a freddo.
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un estensimetro funziona a questo link.

SPECIFICHERES-CRES-N
Griglia di misura del foglio.Foglio di costantana di 5 micron di spessore.Foglio di nickel di 5 micron di spessore.
Suportoin poliimide Poliimide
Spessore del substrato20 micron20 micron
Tolleranza in Ω±1 Ω±1 Ω
Coefficiente di temp. della resistenza——0.6%/°C (0.34%/°F)
Intervallo di temperaturada -75 a 200°C (da -100 a 392°F)da 0 a 100°C (da 32 a 212°F)


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Pezzo per la confezione da 5 resistori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RES-2C
RES-2C
162.97
Stock: 5 settimane
 
Resistore a foglio di costantana 2 ohm
  
RES-5C
169.44
Stock: 1 settimana
 
Resistore a foglio di costantana 5 ohm
  
RES-2N
162.97
Stock: 5 settimane
 
Resistore a foglio di nickel 2 ohm
  
RES-5N
169.44
Stock: 1 settimana
 
Resistore a foglio di nickel 5 ohm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Venduti in confezioni da 5 unità.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.