Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Prodotti di temperatura

DTG-RTD100
Il nuovo termometro della serie DTG-RTD100 di OMEGA vanta un robusto involucro di acciaio inox 316 che è progettato specificamente per le applicazioni di lavaggio, sanitarie e marine. L'ampio display LCD retroilluminato incorpora le grandi cifre di 25 mm (1 pollice) e un grafico a barre da 25 segmenti che rendono facile la lettura a distanze fino a 10,7 m (35 piedi).
Da €719,88
Dettagli >>
Supporto

800 906 907

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.