Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettori a 3-pin ed accessori


Consigliato per la maggior parte delle applicazioni che richiedono tre fili, tra cui circuiti schermati termocoppie, termistori e RTD, con gli inserti o terminali dei poli negativi più grandi dei positivi per assicurare la corretta posizione e polarità al momento della connessione.

MTP <br>Connettore base maschio
MTP
Connettore base maschio

Connettori miniaturizzati a 3 spinotti per termocoppie, RTD e termistori a 3 fili in Nylon riempito con vetro, classificato da -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F).
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OTP Series
OTP Series
3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.