Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)
800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Prese da pannello
Sistemi da pannello per mantenere in ordine le letture della termocoppia, con una varietà di prese ed accessori progettati per adattarsi perfettamente.
UPJ
Prese Jack universali a scatto da pannello, funzionano con tutti i connettori maschi mini e standard. Tipo UPJ in nylon riempito di vetro, certificato da -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F).
ACQUISTARE ORA »
PCC-OST-SMP
Connettori per termocoppia da circuito stampato. Dimensioni standard e mini; tipo PCC Nylon riempito in vetro da 180 °C (356 °F).
ACQUISTARE ORA »
Serie MPJ
Jack o prese per pannello in miniatura, Nylon riempito con vetro, classificato da -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F)
ACQUISTARE ORA »
Serie MSS
Serie alloggiamenti (Snap Strips) per il montaggio dei connettori o prese jack a pannello miniaturizzati MPJ.
ACQUISTARE ORA »
Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte