Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometro digitale RTD. Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.

DTG-RTD100 Series

Termometro digitale RTD. | DTG-RTD100 Series

Termometro digitale RTD.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Grande display retroilluminato a più colori con cifre di 25 mm (1"), leggibile da oltre 10,7 m (35').
  • Precisione fino a ±0,2 °C (±0,3 °F) o ±0,1% della lettura.
  • Si collega direttamente ai sensori RTD Pt100 a 3 fili.
  • Uscita analogica standard da 4 a 20 mA, da 0 a 5 V CC o da 0 a 10 V CC.
  • Alimentato direttamente dalla batteria interna o da un alimentatore CC esterno.
  • Il software di impostazione e di manutenzione incluso, permette di eseguire la manutenzione e la calibrazione rapida attraverso la connessione USB.
  • Funzionamento a bassa potenza e modalità di sospensione per prolungare la durata della batteria.
  • La retroilluminazione dello schermo cambia da verde a blu in caso di allarme basso e da verde a rosso in caso di allarme alto.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il nuovo termometro OMEGA della serie DTG-RTD100 dispone di un robusto involucro in AISI 316, progettato appositamente per le applicazioni di lavaggio, sanitarie e marine. Il grande display LCD retroilluminato contiene cifre grandi ed alte 25 mm (1") ed una barra grafica di 25 segmenti, in grado di renderlo facilmente leggibile da una distanza di 10,7 m (35').
I modelli sono disponibili con o senza sensori standard o sanitari integrati. Le caratteristiche standard includono: funzionamento con batteria interna od alimentatore CC esterno, uscita analogica ed allarmi programmabili dall'utente. Le svariate opzioni ed impostazioni configurabili dall'utente comprendono: la frequenza di aggiornamento, la funzione d'attenuazione, l'unità di misura, la retroilluminazione e l'autospegnimento.

CARATTERISTICHE
Intervallo: da -51 a 538 °C (da -60 a 1000 °F)
(a seconda del sensore selezionato).
Precisione: ±0,2 °C (±0,3 °F) o ±0,1% della lettura.
Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F).
Ambiente di esercizio: da -40 a 70 °C (da -4 a 158 °F); fino al 100% UR senza condensa.
Ingresso sonda/sensore RTD: Pt100, 3 fili.
Tipo di display: LCD con retroilluminazione selezionabile.
Cifre del display: 4 cifre, fino a 9999.
Altezza caratteri: 25,4 mm (1,0").
Interfaccia col computer: USB (un cavo di programmazione incluso).
Frequenza di campionamento/visualizzazione: selezionabile dall'utente
da 0,375 a 30 secondi, preimpostata a
1/secondo.
Alimentazione: batterie al litio da 3,6 V con capacità 8,5 Ah ("C" cell) incluse; da 12 a 24 V CC.
Durata della batteria (tipica): 1,5 anni*.
Uscita analogica: selezionabile dall'utente da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC o da 4 a
20 mA. Per funzionare richiede l'alimentazione esterna da 12 a 24 V CC.
Involucro: alloggiamento in acciaio inox AISI 316 e guarnizione centrale in ABS.
Finitura dell'involucro: lucidatura elettrica.
Classificazione dell'involucro:
a prova di intemperie, NEMA 4X (IP65).
Impostazioni (USB/software).
Autospegnimento:
bloccato, 1 minuto,
2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti,
30 minuti, 60 minuti.
Unità: °F, °C, K.
Blocco: blocco consentito dal pulsante frontale "lock-out".
Allarmi: limiti d'allarme "alto" e "basso" selezionabili dall'utente.
Uscita analogica: scala selezionabile dall'utente.
Retroilluminazione: on/off, oppure
10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termometri da utilizzare con sensori remoti RTD Pt100
DTG-RTD100
755.87
Stock: 5 settimane
 
Termometro RTD digitale con connessione morsettiera interna
DTG-RTD100-M12-F
816.70
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con connessione M12 femmina
DTG-RTD100-M12-M
816.70
Stock: 1 settimana
 
Termometro RTD digitale con connessione M12 maschio
Termometri con sensori integrati, dia. da 1/8
DTG-RTD100-1/8-300-E
893.18
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100 standard a dia. da 1/8" integrato, 3"
DTG-RTD100-1/8-400-E
893.18
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100 standard a dia. da 1/8" integrato, 4"
DTG-RTD100-1/8-500-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100 standard a dia. da 1/8" integrato, 5"
DTG-RTD100-1/8-600-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100 standard a dia. da 1/8" integrato, 6"
Termometri con sensori integrati, dia. da 1/4
DTG-RTD100-1/4-300-E
893.18
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100, 3"
DTG-RTD100-1/4-400-E
857.84
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100, 4"
DTG-RTD100-1/4-500-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100, 5"
DTG-RTD100-1/4-600-E
886.19
Stock: 4 settimane
 
Termometro RTD digitale con sonda Pt100, 6"
Termometri con sensori igienici integrati, standard, dia. da 1/4, Tappo 16A Tri-Grip 1 ½", approvato 3A
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-300-D1
937.00
Stock: 6 settimane
 
Termometro RTD digitale, sonda a 3"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-400-D1
€937.00
Stock: 5 settimane
 
Termometro RTD digitale, sonda a 4"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-500-D1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale, sonda a 5"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-600-D1
937.00
Stock: 5 settimane
 
Termometro RTD digitale, sonda a 6"
Termometri con sensori igienici integrati resistenti, dia. da 3/8 (si è dimesso a 3/16"), tappo 16A Tri-Grip da 1 ½", approvato 3A
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-300-D1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale, sonda a 3"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-400-D1
998.28
Stock: 5 settimane
 
Termometro RTD digitale, sonda a 4"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-500-D1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro RTD digitale, sonda a 5"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-600-D1
998.28
Stock: 5 settimane
 
Termometro RTD digitale, sonda a 6"
Accessori
DTG-RTD100-MB
€47.83
Stock: 5 settimane
 
Staffa di montaggio (non è necessario per i modelli con sensore intregrato)
DTG-RTD100-SK
€66.53
Stock: 5 settimane
 
Kit di manutenzione, comprende coperchio dell'involucro, finestra trasparente, guarnizione, rondelle, viti
BATT-C-3.6V
€42.72
Stock: In magazzino
 
Batteria di ricambio, cellula C al litio da 3,6 V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di manuale utente, cavo USB, software per l'utente, stilo magnetico per programmazione e due batterie al litio "C" cell da 3,6 V.
* Specificare la lunghezza della sonda; "300" per 3", "400" per 4", "500" per 5" o "600" per 6".
** Specificare il segnale dell'uscita analogica: "V1" per 0-5 V CC; "V2" per 0-10 V CC, "TC" per termocoppia tipo K o "MA" per segnale 4-20 mA.
Per ordinare l'opzione con staffa angolabile, aggiungere il suffisso "-AB" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.