Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Novità di prodotti di acquisizione dati


iSD-TC
iSD-TC
Controllo della temperatura in Internet iSD-TC.
ACQUISTARE ORA »
OM-DAQ-USB-2401<br>
OM-DAQ-USB-2401

Modulo di acquisizione dati da USB a 8/16 canali per ingresso di tipo a termocoppia/tensione.
ACQUISTARE ORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termometro digitale RTD. Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.
ACQUISTARE ORA »
OM-90_Series
OM-90_Series
Registratori di dati portatili di temperatura e umidità
ACQUISTARE ORA »
OM-DAQXL
OM-DAQXL
Registratore dati a 8 o 16 canali con ingresso universale e touch screen
ACQUISTARE ORA »
OM-DVCV
OM-DVCV
Registratore di tensione e corrente alternata con display
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
OM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-LCD
Registratore di dati di temperatura con display LCD.
ACQUISTARE ORA »
OSAT
OSAT
Sensore di temperatura a infrarossi a sicurezza intrinseca
ACQUISTARE ORA »
Serie OM-EL-WIFI
Serie OM-EL-WIFI
Registratore di temperatura e umidità senza fili
ACQUISTARE ORA »
TXDIN1700
TXDIN1700
Condizionatore di segnale per RTD, termocoppie, resistenza, tensione e corrente
ACQUISTARE ORA »
UWPC-2-NEMA
UWPC-2-NEMA
Trasmettitore di processo wireless per sensori con uscita in tensione o in corrente.
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.