Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratore di dati di temperatura con display LCD.

OM-EL-USB-1-LCD

Registratore di dati di temperatura con display LCD. | OM-EL-USB-1-LCD

Registratore di dati di temperatura con display LCD.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Intervallo di misura da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F).
  • Interfaccia USB per configurazione e scaricamento dati.
  • Soglie d'allarme programmabili dall'utente.
  • Indicazione di stato con LED rosso, verde ed arancione.
  • LCD ad alto contrasto, con funzione di visualizzazione della temperatura a 2 cifre e ½.
  • Registrazione immediata, ritardata ed avviata da pulsante.
  • Batteria interna al litio sostituibile e software di controllo Windows® incluso.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un data logger funziona a questo link.

Questo registratore di dati indipendente misura e memorizza fino a 16.378 campioni di temperatura su un intervallo da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F).

L'utente può configurare facilmente la velocità di registrazione e l'orario di inizio e scaricare i dati memorizzati collegando il registratore di dati alla porta USB di un PC ed eseguendo l'apposito software in ambiente Windows XP/VISTA/7 (a 32 e 64 bit). I dati possono essere quindi rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni. Il display LCD ad alto contrasto può visualizzare numerose informazioni relative alla temperatura.
Toccando un pulsante, l'utente può commutare ciclicamente fra temperatura attuale, oltre alle temperature memorizzate massime e minime. Il registratore di dati viene fornito completo di una batteria al litio di lunga durata, che di solito permette di registrare dati per 1 anno circa. Il registratore di dati è protetto dall'umidità secondo lo standard IP67 quando si applica il cappuccio protettivo.

L'utente può configurare facilmente il registratore di dati e scaricare i dati memorizzati collegando l'unità alla porta USB di un PC ed utilizzando il software di controllo Windows fornito.

Facile da installare ed utilizzare, il software di controllo funziona in ambiente Windows XP/VISTA/7 (a 32 e 64 bit). Il software viene utilizzato per configurare il registratore di dati, oltre allo scaricamento, alle funzioni grafiche e all'esportazione dei dati in Excel.

Il software permette all'utente di configurare i seguenti parametri:
    • Nome registratore.
    • Unità di misura °C, °F.
    • Velocità di registrazione (10 s, 1 m, 5 m, 30 m, 1 ora, 6 ore, 12 ore).
    • Allarme alto e basso.
    • Registrazione immediata, ritardata ed avviata da pulsante.
    • Display spento, acceso per 30 secondi dopo aver premuto il pulsante o sempre acceso.
    • Sovrascrittura dei dati (consente periodi di registrazione illimitati sovrascrivendo i dati più vecchi quando la memoria è piena).

CARATTERISTICHE
Temperatura.
Intervallo:
da -35 a 80 ºC
(da -31 a 176 ºF).
Ripetibilità: ±0,5 ºC (±0,9 ºF).
Risoluzione: 0,5 ºC (1,0 ºF).
Precisione:
    Standard:
±0,5 ºC (±1,0 ºF).
Max: ±1,5 ºC (±3,0 ºF).
generali.
Memoria: 16.378 letture di temperatura.
Intervallo di registrazione: da 10 sec a 12 ore.
Software: Windows XP/VISTA/7
(a 32 e 64 bit).
Intervallo di temperatura d'esercizio: da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F); a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) il display LCD presenta tempi di risposta più lenti di circa 10 secondi.
Soglie d'allarme: soglie d'allarme alto/basso per la temperatura selezionabili da software.
Data/ora di inizio: selezionabile da software.
Indicatori di stato (LED): rosso, verde e arancione.
Alimentazione: batteria al litio
da 3,6 V 1/2 AA (inclusa).
Durata della batteria: 1 anno tipica a 25 °C ed 1 minuto di velocità di registrazione (dipende dalla velocità di campionamento, dalla temperatura ambiente e dall'uso del display LCD).
Peso: 43 g (1,5 oz).
Dimensioni: 119,5 L x 25,3 A x 2,21 mm P (4,7 x 1,04 x 0,87").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-LCD
75,51
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di temperatura con display LCD.
  
OM-EL-BATT
17,34
Stock: 1 settimana
 
Batteria al litio da 3,6V di ricambio.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di batteria al litio da 3,6 V. Il software e il manuale dell'utente sono disponibili per download sui link sopra.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.