Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Trasmettitore di processo wireless per sensori con uscita in tensione o in corrente.

UWPC-2-NEMA

Trasmettitore di processo wireless per sensori con uscita in tensione o in corrente. | UWPC-2-NEMA

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Converte il segnale di processo in wireless, portata fino a 120 m (400').
  • Accetta segnali da 0 a 1 V, da 0 a 5 V, da 0 a 10 V e da 4 a 20 mA.
  • Struttura industriale NEMA 4X (IP65).
  • Software gratuito incluso per monitoraggio e registrazione dei dati.
  • Funzionamento a basso consumo/modalità di stand-by per una maggiore durata della batteria.
  • I ricevitori UWTC funzionano con un massimo di 48 trasmettitori wireless.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui flussimetro elettromagnetico.

Il nuovo trasmettitore di processo wireless UWPC converte i segnali di processo standard (da 0 a 1 V, da 0 a 5 V, da 0 a 10 V e da 4 a 20 mA) in un segnale wireless che può essere trasmesso fino a 120 m (400') di distanza, eliminando così la necessità di cablaggi in numerosi ambienti. L'unità UWPC trasmette i dati a intervalli predefiniti selezionabili tra 2 e 120 secondi. I dati trasmessi comprendono la lettura del sensore insieme all'intensità del segnale RF e allo stato della batteria.
L'unità UWPC è compatibile con la famiglia di ricevitori wireless UWTC-REC, i quali possono accettare segnali da un massimo di 48 trasmettitori wireless e visualizzarli su un PC.
Ogni unità comprende un software gratuito che trasforma il PC in un monitor o un registratori di grafici e dati. Le letture possono essere salvate e in seguito stampate o esportate in un file di foglio elettronico.

CARATTERISTICHE
Intervallo in ingresso: da 0 a 1 Vcc, da 0 a 5 Vcc, da 0 a 10 Vcc o da 4 a 20 mA.
Precisione: ±0,04% dell'intervallo.
Connessione di ingresso: connettore a pannello (fornito con connettore abbinato).
Interfaccia con il computer: USB, per l'installazione e la configurazione iniziali di trasmettitore/sensore.
Frequenza di campionamento del trasmettitore: programmabile da
1 campione/2 sec a 1 campione/120 sec.
Trasmettirore/ricevitore in radiofrequenza (RF): ISM 2,4 GHz, spettro espanso a sequenza diretta.
Potenza RF in uscita: 10 dBm (10 mW).
Portata collegamento RF:
all'aperto in linea ottica: fino a 120 m (400').
Al chiuso/in ambiente urbano: fino a 40 m (130').
Pacchetto dati RF standard: IEEE 802.15.4, architettura di comunicazione aperta.
Software gratuito (compreso): richiede i sistemi operativi Windows® 2000, XP o Vista (32 bit).
Alimentazione: una cella al litio da
3,6 V (inclusa).
Durata della batteria (tipica): 3 anni con frequenza di lettura di 1 campione al minuto a 25 °C (77 °F).
Involucro: NEMA 4 (IP65), in policarbonato.
Dimensioni dell'involucro: 80 P x 82 L mm (3,15 x 3,23").
Peso: 272 g (9,6 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWPC-2-NEMA
UWPC-2-NEMA
729,92
Stock: 6 settimane
 
Trasmettitore ad ingresso di processo wireless, campi di ingresso da 0-1 Vcc, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc o 4-20 mA.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€23.34
Stock: 6 settimane
 
Cavo di programmazione / comunicazione USB di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€107.39
Stock: 1 settimana
 
Assemblea di batteria cella 'C' litio 3,6 V di ricambio.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.