Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Controllo della temperatura in Internet iSD-TC.

iSD-TC

Controllo della temperatura in Internet | iSD-TC

Controllo della temperatura in Internet

955,66 ISD-TC

  • Registratore su diagrammi e tabelle virtuali.
  • Server Web
  • Termocoppia doppia (10 tipi).
  • Allarmi via e-mail o messaggio di testo.
  • Registra dati per anni, su normali schede SD.
  • Nessun software speciale necessario.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei sistemi di acquisizione dati funzionano a questo link.

Il modello OMEGA™ iSD-TC consente il controllo della temperatura basato sul Web in apparecchiature ed ubicazioni critiche come server di dati, camere bianche, laboratori, musei, magazzini o qualsiasi altra ubicazione remota.
La temperatura può essere visualizzata e registrata da due canali di termocoppie indipendenti, su una rete Ethernet o in Internet senza alcun software speciale, ma soltanto un browser Web.
Allarmi via e-mail.
Il dispositivo può attivare un allarme se la temperatura sale al di sopra o scende al di sotto di un valore predeterminato. L'allarme può essere inviato tramite e-mail ad un singolo utente od a un gruppo di distribuzione, oppure con messaggi di testo a cellulari e PDA.
Allarmi da eventi fisici.
Il modello OMEGA iSD-TC include morsettiere a vite per due chiusure di contatti che funzionano con i normali sistemi d'allarme. È possibile istruire il monitor iSD in modo che invii un allarme se viene aperta una porta, viene rotta una finestra o si avvia uno spruzzatore antincendio.
Guasto nell'alimentazione.
Il monitor iSD può attivare un allarme in caso di guasto dell'alimentazione CA. Il monitor dello iSD-TC continua a raccogliere dati per due giorni grazie all'alimentazione con una batteria alcalina standard da 9 Volt (inclusa). Un malfunzionamento della rete Ethernet non interrompe la registrazione dei dati.
Allarmi locali.
Il monitor OMEGA iSD include due relè di uscita da 1,5 A, controllati dalle condizioni d'allarme selezionate. I relè possono, ad esempio, attivare luci lampeggianti ed una sirena per avvertire il personale nelle vicinanze.
Grazie alla semplice pagina di impostazione basata sul Web, i due relè possono essere programmati per due ingressi di temperatura e per punti di impostazione alti o bassi, oltre a condizioni d'allarme attivate da chiusure di contatti.
I relè possono anche essere programmati in modo da disattivarsi quando le condizioni tornano alla normalità o programmati in modo da rimanere agganciati e richiedere una reimpostazione manuale.
Visualizzazione di tabelle e grafici sul Web.
Il monitor OMEGA iSD serve Active Page Web per visualizzare letture in tempo reale, visualizzare tabelle delle temperature o registrare i dati in formati standard per utilizzarli in un foglio elettronico o in un programma di acquisizione dati come Excel o Visual Basic.
La tabella virtuale visualizzata nella pagina Web è un'applet JAVATM che registra in tempo reale una tabella sulla LAN o in Internet. Con OMEGA iSD, non c'è alcuna necessità di investire tempo e denaro per imparare un programma software esclusivo per registrare o rappresentare graficamente i dati.

CARATTERISTICHE
Ingresso di sensore termocoppia.
Intervallo di temperatura:
fare riferimento alla tabella delle termocoppie a fianco.
Precisione della temperatura: fare riferimento alla tabella delle termocoppie a fianco.
Risoluzione: 1°/0,1°.
Stabilità della temperatura: 0,08 °C/°C.
Tracciamento giunzione a freddo della termocoppia: 0,05 °C/°C.
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max.
Tipo di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L.
Interfacce.
Ethernet (RJ45):
fissa o con negoziazione automatica 10/100BASE-T, Auto MDI/ MDIX.
Protocolli: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, e Telnet.
Display LCD: 32 cifre 4,8 x 9,7 mm
(0,19 x 0,38").
Scheda di memoria flash SD: scheda da 2 GB: 8 mesi di archiviazione dati con intervalli di registrazione di 1 secondo o
7 anni ad intervalli di 10 secondi.
Uscite su relè: due relè da 1,5 A a 30 V CC.
I/O allarme: due ingressi su contatto, TTL 0,5 mA con attivazione a 10K; un'uscita a collettore aperto da 150 mA a 30 V CC.
Frequenza di campionamento: 16 campioni/sec.
Server Web incorporato: gestisce pagine Web contenenti dati in tempo reale e tabelle aggiornate dinamicamente all'interno di intervalli di tempo configurabili.
Software: server OPC; macro per la registrazione dei dati nel programma Excel; compatibile con i sistemi operativi Windows.
Ingresso: da 9 a 12 V CC.
Adattatore di alimentazione CA con certificazione di sicurezza:
    Ingresso:
da 100 a 240 V CA a 50/60 Hz.
Uscita nominale: 9 V CC a 0,5 A, (inclusa).
Batteria tampone: alcalina 9 V CC (inclusa).
Temperatura di esercizio:
Unità iServer:
da 0 a 60 °C
(da 32 a 140 °F).
Batteria: -18 a 55 °C (da -0,4 a 131 °F).
Adattatore CA: da 0 a 40 °C
(da 32 a 104 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Peso: 462 g (1,02 lb), con batteria.
Composizione: involucro in AISI 304 con
staffa per l'installazione a parete.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
iSD-TC
955,66
Stock: 9 settimane
 
Monitore per il doppio ingresso termocoppia
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente, display LCD, scheda di memoria flash SD da 2 GB, 2 allarmi su relè, batteria tampone, alimentatore universale (da 100 a 240 V CA) e 2 termocoppie Tipo K.
* Per CAL-3 specificare la calibrazione: J, K, T, E, B, R, S, C, N o L
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.