Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sorveglianza remota di temperatura e di umidità basata sul Web

Serie iSD-TH

sorveglianza remota di temperatura e di  umidità basata sul Web | Serie iSD-TH

951,13 iSD-TH

1 anno di garanzia CE
  • Registratore su tabella virtuale
  • Server Web
  • Allarmi via e-mail o messaggio di testo
  • Nessun software speciale necessario
  • Registra anni di dati su normali schede SD
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati.

Il monitor ambientale OMEGA™ iSD consente il monitoraggio delle condizioni ambientali basato sul Web in applicazioni HVAC critiche come sale server di dati, camere bianche, laboratori, musei, magazzini o qualsiasi altra ubicazione remota. La temperatura, l’umidità relativa ed il punto di rugiada possono essere visualizzati e registrati su una rete Ethernet o in Internet senza alcun software speciale, ma soltanto un browser Web.

Allarmi via email.
Il dispositivo può attivare un allarme se la temperatura o l’umidità sale al di sopra o scende al di sotto di un valore predeterminato. L’allarme può essere inviato tramite e-mail a un singolo utente od a un gruppo di distribuzione, oppure con messaggi di testo a cellulari e PDA.

Allarmi da fenomeni fisici.
Il monitor OMEGA iSD include morsettiere a vite per due chiusure di contatto che funzionano con i comuni sensori d’allarme. È possibile istruire il monitor iSD in modo che invii un allarme se viene aperta una porta, viene rotta una fi nestra o si avvia uno spruzzatore antincendio.

Guasto nell’alimentazione.
Il monitor iSD può attivare un allarme in caso di guasto dell’alimentazione CA. Il monitor iSD continua a raccogliere dati per due giorni grazie all’alimentazione con una batteria alcalina standard da 9 Volt (inclusa). Un malfunzionamento della rete Ethernet non interrompe la registrazione dei dati.

Allarmi locali.
Il monitor OMEGA iSD include due relè di uscita da 1,5 A, controllati dalle condizioni d’allarme selezionate. I relè possono ad esempio attivare luci lampeggianti ed una sirena per avvertire il personale nelle vicinanze. Grazie alla semplice pagina d'impostazione basata sul Web, i due relè possono essere programmati per qualsiasi combinazione di temperatura o umidità e punti di impostazione alti o bassi, oltre a condizioni d’allarme attivate da chiusure di contatti. I relè possono anche essere programmati in modo da disattivarsi quando le condizioni tornano alla normalità o programmati in modo da rimanere agganciati e richiedere una reimpostazione manuale.

Visualizzazione di tabelle e grafi ci sul Web.
Charts Il monitor OMEGA iSD serve Active Page Web per visualizzare letture in tempo reale, visualizzare tabelle delle temperature o dell’umidità o registrare i dati in formati standard per utilizzarli in un foglio elettronico o in un programma di acquisizione dati come Excel o Visual Basic.
La tabella virtuale visualizzata nella pagina Web è un’applet JAVATM che registra in tempo reale una tabella sulla LAN o in Internet. Con OMEGA iSD, non c’è alcuna necessità di investire tempo e denaro per imparare un programma software esclusivo per registrare o rappresentare grafi camente i dati.
Le scale delle tabelle sono completamente regolabili all’istante. Ad esempio, la tabella può visualizzare un minuto, un’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno.
Le registrazioni della tabella di temperatura e umidità possono abbracciare l’intera ampiezza(-40 a 124°C, r 0 a 100% RH) o un intervallo limitato, ad esempio da (20 a 30°C).

Collegamento a Web CAM o IP Camera.
La pagina Web include un collegamento ad una “Webcam” od a una “fotocamera IP” (non inclusa). Se si riceve un messaggio relativo ad una condizione di allarme, è possibile fare clic rapidamente sul collegamento per visualizzare la scena effettiva in Internet.

Scheda di memoria flash SD.
L’iSD viene fornito completo di una scheda di memoria flash SD rimovibile da 2 GB, che può memorizzare fino a sette anni di letture acquisite a intervalli di dieci secondi.

Registrazioni su schede flash SD
I dati vengono registrati su schede flash SD (Secure Digital) ampiamente disponibili. Il formato è un semplice file di testo “.txt” che viene importato da fogli elettronici e altri programmi. Può essere letto direttamente su un PC o su un MAC con un lettore di schede USB. È anche possibile scaricare i dati in remotoChartssu una rete Ethernet o attraverso Internet.

Sensore e calibrazione.
I monitor iSD vengono forniti con una sonda per la temperatura a innesto e una sonda per l’umidità che può essere montata sullo strumento o libera con un cavo di prolunga lungo sei piedi (incluso). Non è necessario mettere fuori servizio il monitor iSD per le calibrazioni di routine. I sensori di temperatura/umidità sono intercambiabili e possono essere sostituiti ad un costo paragonabile a quello di una tipica calibrazione.
OMEGA offre sensori sostitutivi con certificati di calibrazione opzionali su tre punti, con tracciabilità NIST.L’installazione e il funzionamento del monitor OMEGA iSD non richiede alcuna formazione speciale, né strumenti o software. Il dispositivo si collega a qualsiasi rete Ethernet con cavo e prese standard ed è alimentato da qualsiasi presa CA che fornisce 110-240 V CA.

Tecnologia premiata.
OMEGA iSD, semplice da installare e utilizzare, è basato sulla premiata tecnologia iServer di OMEGA, che non richiede alcun software speciale tranne un browser Web.
L’iSD si collega ad una rete Ethernet con un connettore standard RJ45 ed invia dati in pacchetti standard TCP/IP. Si configura facilmente con un semplice menu utilizzando un browser Web e può essere protetto con password. Dall’interno di una LAN Ethernet o da Internet, l’utente immette semplicemente il proprio indirizzo IP o un nome facile da ricordare come “Camera bianca 5” o “Sala Server Nordovest” in qualsiasi browser Web e l’iSD visualizza una pagina Web con le letture correnti.

Applicazioni tipiche.
OMEGA iSD è ideale per il controllo di temperatura e umidità in applicazioni come: camere bianche, sale computer, sistemi HVAC, locali per lavorazione e stoccaggio di prodotti farmaceutici e cibi, ospedali, laboratori, fabbriche di semiconduttori, assemblaggio di elettronica, magazzini, musei, produzione, stalle, serre e molte altre ancora.
I prodotti OMEGA iServer sono progettati e costruiti negli USA.

SPECIFICHE.
SENSORE DI UMIDITÀ RELATIVA.

Precisione/Intervallo: ±2% da 10 a 90%; ±3% da 5 a 10% e 90 a 95%; ±4% da 0 a 5% e 95 a 100%.
Non linearità: ±3%.
Isteresi: ±1% RH.
Tempo di risposta: 8 seconds, tau 63%.
Ripetibilità: ±0.1%.
Risoluzione: 0.1%, 12 bit.
SENSORE DI TEMPERATURA Precisione/Intervallo*:
    Sonda a tubo: ±0.5°C (±1°F) da 5 a 45°C (41 a 113°F); ±0.5 a ±1°C (±1 a ±2°F) da 0 a 5°C e 45 a 60°C (32 a 41°F e 113 a 140°F).
    Sonda a tubo: (vedere tabella nel manuale)) ±0.5°C (±1°F) per 5 a 45°C (41 a 113°F); ±0.5 a ±1.5°C (±1 a ±2.7°F) per -40 to 5°C e 45 a 124°C (-40 a 41°F e 113 a 255°F)
*Nota: l’intervallo di temperatura esteso è solo per la sonda industriale, la temperatura di esercizio di iServer è da 0 a 60°C
Tempo di risposta: 5 a 30 secs, tau 63%.
Ripetibilità: ±0.1°C.
Risoluzione: 0.1°C, 14 bit.
Dimensioni standard della sonda: Ø13 x 83.8 mm L (Ø 0.5 x 3.3" L).
SONDA INDUSTRIALE ISD-THP-5
Sonda:
Ø16 x 137 mm L (0.63 x 5" L).
Materiale involucro: SS 316.
Lunghezza del cavo: 3 m (10').
Temperatura di esercizio del cavo: -40 a 125°C (-40 a 257°F).
INTERFACCE.
Ethernet (RJ45):
fissa o con negoziazione automatica 10/100BASE-T, Auto MDI/ MDIX
Sensori: digitali a 4 fili (DB9).
Protocolli: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, e Telnet.
Display LCD: 32 digits 4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38").
SCHEDA DI MEMORIA FLASH SD.
DA 2 GB:
8 mesi di archiviazione dati con intervalli di registrazione di 1 secondo o 7 anni a intervalli di 10 secondi.
Uscite su relè: due relè da 1,5A a 30 V cc.
I/O allarme:due ingressi su contatto, TTL 0,5 mA con attivazione a 10K; un’uscita a collettore aperto da 150 mA a 30 V CC
Server Web incorporato: serve pagine Web contenenti dati in tempo reale e tabelle aggiornate dinamicamente all’interno di intervalli di tempo configurabili.
ALIMENTAZIONE.
Ingresso:
9 a 12 Vdc.
Alimentatore CA (incluso):
    Ingresso: da 100 a 240 Vac, 50/60Hz.
    Uscita nominale: 9 Vdc @ 0.5 A.
Consumi:4W max.
Batteria di ricambio: 9 Vdc, alcalina (inclusa).
Temperatura di esercizio:
    Unità iServer:da 0 a 60°C (32 a 140°F).
    Batteria: -18 a 55°C (da 0 a 131°F).
    Adattatore CA: da 0 a 40°C (32 to 104°F).
CONFEZIONE.
Peso:
490 g (1.08 lb).
Materiale: involucro in AISI 304 con staffa per l'installazione a parete.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iSD-TH
iSD-TH
951,13
Stock: 9 settimane
 
Monitor iSD per temperatura e umidità, sonda standard, cavo di prolunga di 1,8 m (6')
  
iSD-TH-5
987,67
Stock: 8 settimane
 
Monitor iSD per temperatura e umidità, sonda industriale da 137 mm (5"), cavo di prolunga di 3 m (10')
Accessori
  
iSDTHP
€205.26
Stock: 1 settimana
 
Sonda sostitutiva standard ad angolo retto
  
iSDTHP-5
€254.02
Stock: 8 settimane
 
Sonda industriale sostitutiva da 137 mm (5"), cavo di prolunga di 3 m (10')
  
iP-PC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tappo protettivo della sonda in polietilene per ambienti umidi
Calibrazione per nuove unità
Per le sonde di sostituzione calibrate, certificato di calibrazione incluso
  
iSDTHP-CAL-3-HU
€344.41
Stock: 11 settimane
 
Sonda standard ad angolo retto e certificato di calibrazione con tracciabilità NIST
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
399.42
Stock: 11 settimane
 
Sonda industriale e certificato di calibrazione con tracciabilità NIST
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con display LCD, scheda di memoria flash SD da 2 GB, 2 allarmi su relè, batteria tampone, alimentatore universale da 100 a 240 V CA e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.