Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratore di temperatura e umidità senza fili

Serie OM-EL-WIFI

Registratore di dati senza fili di temperatura e umidità wifi. | Serie OM-EL-WIFI

148,60 OM-EL-WIFI-TH

1 anno di garanzia CE
  • Registratore di dati senza fili di temperatura OM-EL-WIFI-T con sensore di temperatura integrato.
  • Registratore di dati di temperatura e umidità senza fili OM-EL-WIFI-TH.
  • Registratore di dati di temperatura senza fili OM-EL-WIFI-TP con sonda termistore rimovibile.
  • Connettività WiFi e display integrato.
  • Connettività senza fili al PC via WiFi.
  • Configurazione facile utilizzando il software gratuito scaricabile da omega.com.
  • Visualizzazione e analisi di più registratori di dati tramite l'applicazione PC oltre alla grafica immediata dei dati storici.
  • Conforme a 802.11b.
  • La grande memoria memorizza tutti i dati anche se il WiFi è temporaneamente disconnesso.
  • Batteria interna ricaricabile ai polimeri di litio.
  • Allarmi minimi e massimi configurabili con indicatore.
  • Letture punti minimi e massimi.
  • Indicatore di batteria scarica.
  • Indicatore di connessione WiFi.
  • Ricarica batteria tramite porta USB.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

Il registratore di dati senza fili di temperatura/umidità OM-EL-WIFI-TH misura la temperatura e l'umidità dell'ambiente in cui è situato tramite sensori integrati. Il registratore di dati di temperatura senza fili OM-EL-WIFI-TP misura la temperatura attraverso la sonda di temperatura a termistore inclusa rimovibile. Il registratore di dati di temperatura senza fili OM-EL-WIFI-T misura la temperatura attraverso un sensore interno. I dati vengono trasmessi in modalità senza fili tramite una rete WiFi ad un PC e visualizzati utilizzando un pacchetto di software gratuito.

Durante la configurazione, il registratore di dati cercherà una rete wireless esistente quando collegato al PC. Può essere posizionato ovunque nel raggio d'azione della rete. Se il registratore di dati perde temporaneamente la connettività con la rete, registrerà le letture fino a quando è in grado di comunicare nuovamente con l'applicazione PC (max 60 giorni di intervalli di campionamento da 10 secondi OM-EL-WIFI-TH), (max 120 giorni di intervalli di campionamento da 10 secondi OM-EL-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-T). La gamma dei registratori di dati può essere aumentata utilizzando estensori WiFi. La sonda sulla OM-EL-WIFI-TP può essere utilizzata in una vasta gamma di applicazioni di temperatura ad esempio i processi di produzione, le celle frigorifere e lo stoccaggio a caldo.

I strumenti OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-T sono dispositivi a batteria ad alimentazione bassa. Se configurati con periodi di campionamento tipici (ad esempio una volta ogni 60 secondi) i registratori di dati opereranno per oltre un anno. La batteria può poi essere ricaricata tramite un PC o adattatore da parete 5V USB utilizzando il cavo USB fornito. La batteria viene caricata in sicurezza quando l'unità è in funzione da 0 a 40 ° C (da 32 a 104 ° F). E' protetto contro la carica di fuori di questo intervallo di temperatura. Le letture del registratore di dati potrebbero non essere precisi durante la carica della batteria.

Con i dispositivi OM-EL-WIFI-TH, OM-El-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-T, il software installato sul PC permetterà la sistemazione, la registrazione di dati e la revisione dei dati. Le funzioni del set-up comprendono il nome del registratore dati, ° C / ° F, frequenza di campionamento, e allarmi alti / bassi. Una volta configurato, i dati storici possono essere visualizzati attraverso lo strumento grafico o esportati in Excel. Questo software è disponibile gratuitamente dal sito omega.com. Il registratore di dati di temperatura senza fili OM-EL-WIFI-TP è fornito con una sonda di temperatura termistore separabile. La sonda può essere fissata ad una parete o ad un'altra superficie piana utilizzando la staffa di montaggio inclusa (la sonda è agganciato alla staffa).

Specifiche.
OM-EL-WIFI-TH.
Intervallo di misura di temperatura: -20 a 60ºC (-4 a 140ºF).
Risoluzione di temperatura: 0,5ºC (1,0ºF) visualizzazione; 0,1°C (0,1°F) dati salvati/rappresentati graficamente (registrati).
Risoluzione di umidità: 1% UR (schermo e registrato).
Precisione di temperatura (errore complessivo tra -10 e 60ºC): ±1,0ºC tipico.
Precisione dell'umidità (errore complessivo tra 20 e 80% UR): ±3% UR tipico.
Memoria: 500,000 letture di temperature and 500,000 letture di umidità.

OM-EL-WIFI-TP, OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
Intervallo di temperatura operativa (registratore di dati): -20 a 60ºC (-4 a 140ºF)
Intervallo di temperatura operativa della sonda: -40 a 125ºC (-40 a 257ºF)
Risoluzione di temperatura:
    OM-EL-WIFI-TP: 0.1ºC (0.1ºF) schermo e registrato
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS: 0.01ºC (0.01ºF) schermo e registrato
Precisione di temperatura (errore complessivo):
    OM-EL-WIFI-TP: ±0.6ºC tipico, ±1.0ºC massimo
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS: ±0.1ºC tipico, ±0.3ºC massimo
    OM-EL-WIFI-DTP-PLUS: ±0.2ºC tipico, ±0.6ºC massimo
Gamma di temperatura operativa del clip di sonda: -40 a 100ºC (-40 a 212ºF)
Memoria: 1,000,000 letture di temperature
Sonda di temperatura (Termistore):
OM-EL-WIFI-TP, OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:
Cavo flessibile ad alte temperature con tappo terminale 304 SS.
Dimensioni della Sonda:
    OM-EL-WIFI-TP: lunghezza di cavo, 50 cm (19.7"); tappo terminale, 25 x 4.8 mm dia (1 x 0.188")
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS: lunghezza di cavo, 300 cm (118.1");
     tappo terminale, 75 x 4.95 mm dia (2.95 x 0.19")

OM-EL-WIFI-T.
Intervallo di temperatura operativa: -20 a 60ºC (-4 a 140ºF).
Risoluzione di temperatura: 0,1ºC (0,1ºF) schermo e registrato.
Precisione di temperatura (errore complessivo tra -10 e 60ºC): ±1,0ºC tipico.
Memoria: 1,000,000 letture di temperatura.

Generale
Alimentazione: batteria ai polimeri di litio interna ricaricabile.
Durata della batteria: 1 anno tipico.
Tensione di alimentazione USB: 4,5 Vcc min, 5,5 Vcc max.
Velocità di registrazione: da 1 lettura ogni 10 secondi a 1 ogni 10 ore.
Software: WIN XP/VISTA/7/8 (32-bit o 64-bit), download da omega.com.
Peso: 43 g (1,5 oz).
Dimensioni (con staffa di montaggio attaccatto):
97,3 alt x 71,3 largh x 26,36 mm dia (3,8 x 2,8 x 1,04").

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-WIFI-TH
OM-EL-WIFI-TH
148,60
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati senza fili di temperatura e umidità
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-WIFI-TH-PLUS
OM-EL-WIFI-TH-PLUS
196,25
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati ad elevata precisione, WiFi, per temperatura e umidità
  
OM-EL-WIFI-TP
148,60
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di temperatura con sonda termistore rimovibile
  
OM-EL-WIFI-TP-PLUS
203,26
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di temperatura a elevata precisione, WiFi, con sonda termistore rimovibile
  
OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
315,42
Stock: 6 settimane
 
Registratore a due canali di dati di temperatura a elevata precisione, WiFi, con sonda termistore rimovibile
  
OM-EL-WIFI-T
112,14
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di temperatura, WiFi, con sensore interno di temperatura
  
OM-EL-WIFI-T-PLUS
150,00
Stock: 8 settimane
 
Registratore di dati di temperatura, ad elevata precision, WiFi, con sensore interno di temperatura
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-WIFI-TC
OM-EL-WIFI-TC
196,25
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di temperatura, WiFi, con ingress a termocoppia
  
OM-EL-WIFI-DTC
315,42
Stock: 5 settimane
 
Registratore a due canali di dati di temperatura, WiFi, con ingresso a termocoppia
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-1.5M
€16,68
Stock: 1 settimana
 
Cavo prolunga per sonda termistore, 1.5 metri per OM-EL-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-5M
€24,23
Stock: 8 settimane
 
Cavo prolunga per sonda termistore, 5 metri per OM-EL-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-10M
€23,27
Stock: 8 settimane
 
Cavo prolunga per sonda termistore, 10 metri per OM-EL-WIFI-TP e OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-WIOM-EL-WIFI-DTP-PLUS FI-DTP-PLUS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore a due canali di dati di temperatura a elevata precisione, WiFi, con sonda termistore rimovibile
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di staffa per montaggio a parete, cavo USB da 0,6 m (2') e guida rapida. Scarica il software gratuitamente a omega.com.

Manuali dei prodotti:

Download OM-EL-WIFI-TH - Temp-Humidity Datalogger
Download OM-EL-WIFI-TP - Quick Start Manual - Temp Logger
Download OM-EL-WIFI-TP - Temperature Data Logger
Download OM-EL-WIFI-TH - Temp/Humidity Data Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.