Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Elementi RTD con cavi elettrici attaccati


Tutti gli elementi RTD Omega possono essere forniti con un cavo supplementare attaccato ai cavi esistenti. Collegamenti lunghi permettono una maggiore flessibilità per l'utilizzo in molte applicazioni.

SA1-RTD
SA1-RTD
RTD di design avanzato a montaggio superficiale che assicura precisione di Classe A.
Unità da applicare o incollare al dispositivo di destinazione.

ACQUISTARE ORA »
serie HSRTD
serie HSRTD
Sensori RTD ermeticamente sigillati.
ACQUISTARE ORA »

Sensori RTD—A risposta rapida, elemento RTD esposto con conduttori isolati con fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »
Sensore di Temperatura RTD Product Finder
Sensore di Temperatura RTD Product Finder
Product Finder per RTD - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di RTD per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
RTD superficiali di facile utilizzo, offrono soluzioni flessibili per la misurazione di superfici.
ACQUISTARE ORA »
SRTD-1 e SRTD-2
SRTD-1 e SRTD-2
Elementi RTD cementabili per misurazioni su superfici
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
ACQUISTARE ORA »
OTP Series
OTP Series
3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor
ACQUISTARE ORA »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.