Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1.5 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

RTD-(*)-1PT100K2515

1.5 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable | RTD-(*)-1PT100K2515

1.5 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

96,94 RTD-2-1PT100K2515-1M-G

  • 1.5 mm dia x 25 mm Long Wire Wound Pt100 Ω, Element
  • DIN Class B Tolerance of +/- 0.30° at 0° C
  • 2-, 3- or 4-Wire Cable Options
  • Bare Wires, PFA or Glassfibre Insulation
  • Stripped Ends Standard

    Common Options
  • Miniature or Standard Size Plugs, Terminal Lugs or Mini DIN Plugs
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pt100 works on this link.

All of OMEGA’s RTD elements can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RTD-1-1PT100K2515-1M-T
82,58
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 2-wire, with 1 m of PFA insulated cable
RTD-1-1PT100K2515-1M-G
81,39
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 2-wire, with 1 m of Glassfibre insulated cable
RTD-2-1PT100K2515-1M-T
87,98
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 3-wire, with 1 m of PFA insulated cable
RTD-2-1PT100K2515-1M-G
96,94
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 3-wire, with 1 m of Glassfibre insulated cable
RTD-3-1PT100K2515-1M-T
104,13
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 4-wire, with 1 m of PFA insulated cable
RTD-3-1PT100K2515-1M-G
95,14
Stock: 4 settimane
 
1PT100K2515 element, 4-wire, with 1 m of Glassfibre insulated cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: These elements are not intended for direct immersion into liquids.
Esempio di Ordinazione: (1) RTD-1-1PT100K2515-1M-T 1PT100K2515 element, 2-wire, with 1 m of PFA insulated leads attached, €82,58

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wire Style Seleziona da:
1 per 2-wire
2 per 3-wire
3 per 4-wire

(2) Lead Wire Insulation Type Seleziona da:
T per PFA
G per Fibreglass
B per Bare
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.