Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Indicatori e scanner con multi ingressi


Se si dispone di più di un processo o di ingresso di temperatura da controllare, non occorre cercare altrove la vostra soluzione di visualizzazione. I nostri misuratori a più canali hanno ridotte dimensioni d'ingombro e massima convenienza in un unico strumento.

FOB100 Series
FOB100 Series
Fiber Optic Thermometer  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Product Finder per Misuratori Industriali - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di misuratori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

400B Series
400B Series
Large Display Temperature Meters - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
CN606 & CN612 Series
CN606 & CN612 Series
1/4 DIN Temperature 6 or 12 Channel Monitor with One Alarm and Communications Standard - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
ACQUISTARE ORA »
DP1001AM
DP1001AM
1/4 DIN 10-Channel Automatic Temperature Scanner
ACQUISTARE ORA »
DP26 Series
DP26 Series
1/8 DIN Dual Input Indicator/Controller for Differential Temperature Measurement
ACQUISTARE ORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP9800 Series
DP9800 Series
8-Channel Benchtop Digital Meter for T/C and RTD Inputs
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.