Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - 1/8 DIN Dual Input Indicator and Controller which can be used for Differential Temperature Measurement

DP26 Series

Dual thermocouple indicator or controller | DP26 Series

Dual thermocouple indicator or controller

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • This model is no-longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Descrizione

This model is no-longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Display and Output Options are not Field Installable.

Manuali dei prodotti:

Download DP26-RTD - Differential Temperature Meter with RTD
Download DP26-RTD - Differential Temp Meter - RTD FULL Manual
Download DP26-TC - Differential Temp Meter - Thermoocuple Quick Start Manual
Download DP26-TC - Differential Temp Meter - Thermoocuple FULL Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.