Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde a termistore a rapido scollegamento


I termistori con connettori integrati sono ideali per applicazioni che richiedono sensori che possano essere facilmente scollegati. Queste sonde sono in genere in metallo rivestito e sono disponibili in una varietà di diametri, di lunghezze, di tipi di termocoppie e di tipi di connettore.

Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie SLK/SLF
Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
ACQUISTARE ORA »
Serie TH-21
Serie TH-21
Sonde termistore testate per vibrazioni con connessioni M12
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie TH-22
Serie TH-22
Sonde Termistore Collaudate per Vibrazioni Vibrazione per Alta Temperatura fino a 200 °C con Connessioni M12
ACQUISTARE ORA »
Nuovo

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
THX-400 Series
THX-400 Series
Thermistor Probes Mating with Heav Duty HDX Handles and Standard Size Connectors
ACQUISTARE ORA »
THX-700 Series
THX-700 Series
Series 700 Thermistor Probes for Use with Heavy Duty Handle
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.