Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde termistore testate per vibrazioni con connessioni M12

Serie TH-21

Sonde termistorecon connessioni M12 | Serie TH-21
Nuovo

Sonde termistorecon connessioni M12

127,03 TH-21A-2252-M6-0150-M12

  • Massimo uso continuo, 200 °C [Uso a breve termine fino a 250 °C] per estremità sensibile, massima al connettore 85 °C
  • Testata per vibrazioni secondo la ASTM-E1137: 3Gs da 5 a 500 Hz
  • Eccellente stabilità a lungo termine
  • Tolleranza: ±0,2 °C da 0 a 70 °C
  • Disponibile con resistenze di 2252, 3K, 5K e 10K Ω a 25 °C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termistore.

Le sonde termistore serie TH-21 sono costruite con elementi termistore serie 55000 incapsulati in vetro che offrono eccellente stabilità e precisione.
Con una massima temperatura continua nominale da -80 a 200 °C e funzionamento intermittente fino a 250 °C, questi sensori termistore possono essere utilizzati in applicazioni precedentemente fuori portata per sensori termistore rivestiti in resina epossidica.
Le sonde possono essere ordinate in qualsiasi lunghezza, ma consigliamo vivamente una profondità minima di immersione di 75 mm. Le sonde corte sono soggette a rischio di errore dovuto agli effetti di conduzione lungo lo stelo.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura: da -50 a 200 °C
Sensore a termistore: Vedere Tabella 1 sulla pagina successiva
Corrente di lavoro: 12 microampere
Resistenza di isolamento: 100 MΩ minima a 100 Vcc
a temperatura ambiente
Tempo di risposta: circa 7 secondi (50%), 8 secondi (63,2%), 14 secondi (90%) in flusso d'acqua a 0,9 m al secondo
Materiale esterno: guaina e alloggiamento in acciaio inox AISI 316L tranne inserto del connettore
Classificazione IP: IP67 con connettore corrispondente installato
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
2252 Ω Termistore
TH-21F-2252-M6-0150-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fodero diritto con fissaggio M10x1, 6 mm di diametro, lungo 150 mm connettore maschio M12
TH-21G-2252-M6-0150-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fodero diritto con G1 / 2 filettatura di fissaggio, diametro di 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
TH-21H-2252-M6-0150-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fodero diritto con G1 / 4 filettatura di fissaggio, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per lunghezze diverse da 6", modificare "-0600" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata e aggiungere il costo aggiuntivo per pollice per valori maggiori di 6"(esempio: 9" = 0900, 4½" = 0450). Per sonde di diametro ⅛", cambiare "-1/4" nel codice del prodotto per "-1/8", senza costi aggiuntivi. Per elementi termistore da 3K, 5K o 10K Ω, cambiare "-2252" per la resistenza richiesta. Per versioni con doppio elemento ¼" o diametro di 6 mm, aggiungere "-DUAL" alla fine del codice del prodotto (non disponibile in sonde del diametro di ⅛" o 3 mm), con un costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Design Seleziona da:
A per senza filettatura
B per con attacco filettato 1/2 NPT
C per con attacco filettato 3/8 NPT
D per con attacco filettato 1/4 NPT
E per con attacco filettato M8x1
F per con attacco filettato M10x1
G per con attacco filettato G1/2
H per con attacco filettato G1/4

(2) Diametro Seleziona da:
1/4 per diametro da 1/4 in
M6 per diametro da 6 mm

(3) Lunghezza Sonda Seleziona da:
0600 per 6 in
0150 per 150 mm

(4) Opzione aggiuntiva Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Nessuna opzione
-DUAL per versione a doppio elemento
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.