Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Elementi termistori , sonde e assemblati


Convertire l'ingresso di temperatura in una corrente proporzionale in uscita.

Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Regolatori di temperatura e processo
Prestazioni leader nel settore...e facilità d'uso

ACQUISTARE ORA »
Serie DP32Pt,  DP16Pt e DP8Pt
Serie DP32Pt, DP16Pt e DP8Pt
Misuratori digitali a pannello
Prestazioni leader nel settore... e facilità d'uso

ACQUISTARE ORA »
Serie HSTH-44000
Serie HSTH-44000
Sensori a termistore ermetici flessibili con guaina in PFA, per uso in ambienti umidi e corrosivi.
ACQUISTARE ORA »
DP20
DP20
Panel Meter - 1/8" DIN
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
FTWF
FTWF
Pozzetti prefabbricati con pressacavo di compressione
ACQUISTARE ORA »
Serie M12-HANDLE
Serie M12-HANDLE
Impugnatura di sonda
per sensori di temperatura M12

ACQUISTARE ORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie SLK/SLF
Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
ACQUISTARE ORA »
Serie TH-10-44000
Serie TH-10-44000
Sonde a termistore per usi generici.
ACQUISTARE ORA »
Serie TH-21
Serie TH-21
Sonde termistore testate per vibrazioni con connessioni M12
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie TH-22
Serie TH-22
Sonde Termistore Collaudate per Vibrazioni Vibrazione per Alta Temperatura fino a 200 °C con Connessioni M12
ACQUISTARE ORA »
Nuovo

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OL-703 Series
OL-703 Series
Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty
ACQUISTARE ORA »
OL-705 and OL-706 Series
OL-705 and OL-706 Series
Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements
ACQUISTARE ORA »
ON-405_406_905_906 Series
ON-405_406_905_906 Series
Precision Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements
ACQUISTARE ORA »
ON-930 Series
ON-930 Series
Flag-Mount Surface Mount Thermistor Sensor
ACQUISTARE ORA »
ON-950 Series
ON-950 Series
Bolt Mount Thermistor Sensor
ACQUISTARE ORA »
SA1-TH-44000 Series
SA1-TH-44000 Series
Thermistor Sensor Surface-Mount Stick-On or Cement-On
ACQUISTARE ORA »
TH-44000 Series
TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
THX-400 Series
THX-400 Series
Thermistor Probes Mating with Heav Duty HDX Handles and Standard Size Connectors
ACQUISTARE ORA »
THX-700 Series
THX-700 Series
Series 700 Thermistor Probes for Use with Heavy Duty Handle
ACQUISTARE ORA »
TJ36-44004 Series
TJ36-44004 Series
Transition Joint Style Thermistor Probe
ACQUISTARE ORA »
CNi Series
CNi Series
i-Series Temperature, Process and Strain Controllers
ACQUISTARE ORA »
OL-704 Series
OL-704 Series
Linear Tubular Glass Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
OL-710 Series
OL-710 Series
Threaded Fitting Immersion Linear Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
ON-404-PP
ON-404-PP
Tubular Glass Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
ON-410-PP
ON-410-PP
Tubular Thermistor Sensors for Immersion Temperature Measurements
ACQUISTARE ORA »
ON-910 and ON-970 Series
ON-910 and ON-970 Series
Thermistor Probe with Threaded Mounting Fitting
ACQUISTARE ORA »
HX94B
HX94B
Relative Humidity/Ambient Temperature Transmitters
ACQUISTARE ORA »
MDS8PT
MDS8PT
PLATINUMTM Series Universal Benchtop Digital Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
OL-700 Series
OL-700 Series
Linear Response Thermistor Probes with 10-foot Cable terminated in 3 stripped leads, Various Applications and Styles
ACQUISTARE ORA »
OL-700-PP Series
OL-700-PP Series
Series 700 Linear Response Laboratory Style Probes with Phone Plug Connection. Many Applications and Styles
ACQUISTARE ORA »
OL-701 and OL-702 Series
OL-701 and OL-702 Series
Precision Linear Thermistor Sensor
ACQUISTARE ORA »
ON-400 Series
ON-400 Series
Popular Precision Thermistor Probes for Laboratory Applications
ACQUISTARE ORA »
ON-401 and ON-402 Series
ON-401 and ON-402 Series
Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications
ACQUISTARE ORA »
ON-901 Series
ON-901 Series
Rugged Vinyl Tipped Thermistor Sensor
ACQUISTARE ORA »
ON-920TA Series
ON-920TA Series
Detachable Threaded Thermistor Probe Assembly
ACQUISTARE ORA »
THX-400-H Series
THX-400-H Series
Utility Handle Thermistor Probe
ACQUISTARE ORA »
OL-709 Series
OL-709 Series
Attachable Surface Linear Immersion Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
ON-409 and ON-909 Series
ON-409 and ON-909 Series
Precision Thermistor Sensors for Surface Temperature Measurements
ACQUISTARE ORA »
400B Series
400B Series
Large Display Temperature Meters - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
44000 Series
44000 Series
Precision Thermistor Elements
ACQUISTARE ORA »
AD590 Series
AD590 Series
Solid State Temperature Sensor
ACQUISTARE ORA »
HH200A Series
HH200A Series
Handheld Digital Thermometers
ACQUISTARE ORA »
Linear Thermistors
Linear Thermistors
Linear Thermistor Components, Probes, and Applications
ACQUISTARE ORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
OL-729 Series
OL-729 Series
Small Surface Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
OM-2628
OM-2628
Integrated Circuit IC Temperature Probe
ACQUISTARE ORA »
ON-408-PP
ON-408-PP
Banjo Style Thermistor Sensor
ACQUISTARE ORA »
ON-900 Series
ON-900 Series
Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies
ACQUISTARE ORA »
ON-931-44000
ON-931-44000
Bolt-On Thermistor Sensor with Aluminum Flag Housing
ACQUISTARE ORA »
ON-940 Series
ON-940 Series
Precision Thermistor Sensor for High-Humidity Environments  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
ACQUISTARE ORA »
THM-HVAC-PROBE
THM-HVAC-PROBE
Thermistor Immersion Probe Ideal for HVAC and Building Management
ACQUISTARE ORA »
THS-H-CB-120 Series
THS-H-CB-120 Series
Sanitary Thermistor Probes with Cable for Clean-In-Place Applications
ACQUISTARE ORA »
THS-H-M12 Series
THS-H-M12 Series
3-A Thermistor Probes with M12 Connectors for Sanitary and Hygienic Applications
ACQUISTARE ORA »
THS-H-NB9W Series
THS-H-NB9W Series
3-A Sanitary Thermistor Sensor with Polypropylene Connection Head
ACQUISTARE ORA »
TX206TH
TX206TH
Thermistor Temperature Transmitter
ACQUISTARE ORA »
OL-708 Series
OL-708 Series
Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.