Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Questo prodotto è disponibile per pronta consegna.
This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
Small Diameter Tip Provides Quick Response to Temperature Changes
Sensing End Consists of a Stainless Steel Disc with Epoxy Over Thermistor and Cable
Thin Profile Ribbon Cable From Tip Reduces Thermal Conduction Allowing for More Accurate Measurement of Small Places
Thin Ribbon Cable Transitions to 3 metres of PVC Insulated Cable with 1/4" Stereo Jack Plug
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.