Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde Termistore Collaudate per Vibrazioni Vibrazione per Alta Temperatura fino a 200 °C con Connessioni M12

Serie TH-22

Sonde termistore M12 | Serie TH-22
Nuovo

Sonde termistore M12

170,68 TH-22A-2252-M6-0150-M12

  • Massimo uso continuo, 200 °C [Uso a breve termine fino a 250 °C] per sonda e connettore
  • Collaudato per vibrazioni secondo ASTM-E1137: 3G da 5 a 500 Hz
  • Eccellente stabilità a lungo termine
  • Tolleranza: ±0,2 °C da 0 a 70 °C
  • Disponibile con resistenze di 2252, 3K, 5K e 10K Ω a 25 °C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un termistore funziona a questo link.

Le sonde termistore serie TH-22 sono costruite con elementi termistore serie 55000 incapsulati in vetro che offrono eccellente stabilità e precisione. La progettazione del connettore include un inserto LCP con spina in rame rivestite in nichel per applicazioni ad alte temperature, 200 °C.
Con una massima temperatura continua nominale da -80 a 200 °C e funzionamento intermittente fino a 250 °C, questi sensori termistore possono essere utilizzati in applicazioni fuora portata per sensori termistore rivestiti in resina epossidica.
Le sonde possono essere ordinate in qualsiasi lunghezza, ma consigliamo vivamente una profondità minima di immersione di 75 mm. Le sonde corte sono soggette a rischio di errore dovuto agli effetti di conduzione lungo lo stelo.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura: da -50 a 200 °C
Sensore a termistore: Vedere Tabella 1 sulla pagina successiva
Corrente di lavoro: 12 microampere
Resistenza di isolamento: 100 MΩ minima a 100 Vcc a temperatura ambiente
Tempo di risposta: circa 7 secondi (50%), 8 secondi (63,2%), 14 secondi (90%) in flusso d'acqua a 0,9 m al secondo
Materiali esterni: guaina e alloggiamento
in acciaio inox AISI 316L tranne inserto del connettore
Classificazione IP: IP67 con connettore corrispondente installato
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TH-22A-2252-M6-0150-M12
170,68
Stock: 4 settimane
 
Fodero diritta 2252 Ω, 6 mm di diametro,, connettore M12 maschio lungo 150 millimetri
TH-22E-2252-M6-0150-M12
170,68
Stock: 4 settimane
 
Fodero diritto con fissaggio M8x1, 2252 Ω, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
TH-22F-2252-M6-0150-M12
170,68
Stock: 4 settimane
 
Fodero diritto con fissaggio M10x1, 2252 Ω, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
TH-22G-2252-M6-0150-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fodero diritto con G1 / 2 filettatura di fissaggio, 2252 Ω, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
TH-22H-2252-M6-0150-M12
170.68
Stock: 4 settimane
 
Fodero diritto con G1 / 4 filettatura di fissaggio, 2252 Ω, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per lunghezze diverse da 6", modificare "-0600" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata e per valori maggiori di 6" aggiungere un costo aggiuntivo per pollice (esempio: 9" = 0900, 4½" = 0450).     Per sonde di diametro ⅛", cambiare "-1/4" nel codice del prodotto per "-1/8", senza costo aggiuntivo. Per elementi termistore da 3K, 5K o 10K Ω, cambiare "-2252" nella resistenza richiesta.     Per versioni con doppio elemento ¼" o diametro di 6 mm, aggiungere "-DUAL" alla fine del codice del prodotto (non disponibile in sonde del diametro di ⅛" o 3 mm), con un costo aggiuntivo

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Attacco filettato Seleziona da:
A per Nessuno
B per 1/2 NPT
C per 3/8 NPT
D per 1/4 NPT
E per M8x1
F per M10x1
G per G1/2 BSPP
H per G1/4 BSPP

(2) Resistenza Seleziona da:
2252 per 2252 Ohm
3000 per 3000 Ohm
5000 per 5000 Ohm
10000 per 10000 Ohm

(3) Diametro Seleziona da:
1/4 per 1/4 In
M6 per 6 mm

(4) Lunghezza (Lunghezze personalizzate disponibili) Seleziona da:
0600 per 6 In
0150 per 150 mm

(5) Doppio elemento Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard
-DUAL per Doppio elemento
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.