Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion

OL-708 Series

Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion | OL-708 Series

Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit Allows for Immersion Into Water Baths and Fluids
  • This Design and Small Diameter Extension Cable Provides Quick Response to Temperature Changes
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OL-708-PP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
"Banjo" Style Linear Thermistor Sensor with 3 metres of PVC Cable and 1/4" Stereo Jack Plug
Optional Resistor Sets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44301
44301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44302
44302
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44303
44303
28.30
Stock: 13 settimane
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
36.26
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.