Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Pozzetti prefabbricati con pressacavo di compressione

FTWF

Pozzetti prefabbricati | Pressacavo di compressione
 | FTWF

Pozzetti prefabbricati | Pressacavo di compressione

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Basso costo
  • Installazione semplice
  • Connessione al processo ½" BSPT
  • Acciaio inox 316
  • Per sonde con diametro di 3 o 6 mm
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I pozzetti prefabbricati OMEGA in acciaio inox con raccordo di compressione integrale sono progettati per l'uso con termocoppie da 3 o 6 mm di diametro o con sensori Pt100. Sono ideali per le applicazioni in cui può essere necessario rimuovere il sensore senza influire sul processo, ad esempio in tubazioni e serbatoi.

La lunghezza d'inserzione è misurata dalla base della filettatura alla punta del pozzetto. La lunghezza combinata del raccordo di processo e del raccordo di compressione è di circa 50 mm, perciò i pozzetti possono operare con sonde almeno 50 mm più lunghe della loro lunghezza d'inserzione.

La tabella per gli ordini qui sotto mostra i modelli standard. I pozzetti Omega sono disponibili con raccordi, diametri, lunghezze e materiali differenti. Contattare l'ufficio commerciale per informazioni specifiche sulle diverse configurazioni.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Thermowells with 8 mm OD for 3 mm Diameter Probes.
FTWF-3-8-50-R2
31.69
Stock: 5 settimane
 
50 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 100 mm long probes.
FTWF-3-8-100-R2
34.62
Stock: 5 settimane
 
100 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 150 mm long probes.
FTWF-3-8-150-R2
36.90
Stock: In magazzino
 
150 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 200 mm long probes.
FTWF-3-8-200-R2
38.66
Stock: 5 settimane
 
200 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 250 mm long probes.
FTWF-3-8-250-R2
40.92
Stock: 5 settimane
 
250 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 300 mm long probes.
Thermowells with 11 mm OD for 6 mm Diameter Probes.
FTWF-6-11-50-R2
36.90
Stock: 5 settimane
 
50 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 100 mm long probes.
FTWF-6-11-100-R2
37.27
Stock: 5 settimane
 
100 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 150 mm long probes.
FTWF-6-11-150-R2
40.92
Stock: In magazzino
 
150 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 200 mm long probes.
FTWF-6-11-200-R2
41.29
Stock: 5 settimane
 
200 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 250 mm long probes.
FTWF-6-11-250-R2
45.22
Stock: In magazzino
 
250 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 300 mm long probes.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.