Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Popular Precision Thermistor Probes for Laboratory Applications Models ON-40(*)-P

ON-400 Series

Popular Precision Thermistor Probes for Laboratory Applications Models ON-40(*)-P | ON-400 Series

103,25 ON-401-PP

  • Precision Thermistor
  • Various Styles to Meet Numerous Applications
  • Phone-Plug Connector Standard
  • 2252 Ohm @ 25 Degrees C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

OMEGA ENGINEERING Series "400" probes are for use in laboratory and R&D applications and have
interchangeable sensor accuracy of ±0.1°C. Each sensor is supplied with a 10-foot vinyl cable and
phone-plug connector. The Series "400" probes are 2252 Ohm @ 25°C.

Configuration
Dimensions in mm (")
Model
Number
DescriptionTemp.
Rating
Application
ThermistorON-401-PPGeneral Purpose. Used for short-term water and sub-soil readings. Most rugged, waterproof construction.100°C
(212°F)
Buried
ThermistorON-401-PP-VWater resistant, soft, flexible, vinyl tipped version of above model. 
ThermistorON-402-PPSmall Flexible. Vinyl sheath and tip. Cuvette temperatures. General purpose measurement. Continuous length.100°C
(212°F)
General Purpose
ThermistorON-403-PPTubular. Stainless steel probe for rugged duty. Often used for liquid immersion. Probe is immersible only to cap.100°C
(212°F)
Liquid
ThermistorON-404-PPTubular-Glass. Chemically inert for liquid immersion use. Thermometric titration. Freezing point determination. Pyrex, 127 mm (5") long.100°C
(212°F)
Liquid
ThermistorON-405-PPAir Temperature. Stainless steel probe suitable for test rooms, incubators, remote air readings, monitoring of gas streams, etc.100°C
(212°F)
Gas
ON-406-PPSame as ON-405-PP but with economical plastic housing.
ThermistorON-408-PP"Banjo" Surface Temperature. Skin, oral, axillary, water bath, air, surfaces temperatures. Stainless steel.100°C
(212°F)
Surface
ThermistorON-409-PPAttachable Surface Temperature. Stainless steel cup, epoxy-backed. Easy to tape on flat surfaces. Good for heat loss or compression efficiency study of piping.100°C
(212°F)
Surface
ThermistorON-410-PPTubular With Fitting. Rugged, stainless steel probe with pipe fitting.Suitable for taking readings in pipes or inside closed vessels.100°C
(212°F)
Gas, Liquid
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-401-PP
ON-401-PP
103,25
Stock: 1 settimana
 
General Purpose. Used for short-term water and sub-soil readings. Most rugged, water resistant construction.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-401-PP-V
ON-401-PP-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vinyl tipped version of above model.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-402-PP
ON-402-PP
182.56
Stock: 17 settimane
 
Small Flexible. Vinyl sheath and tip. Cuvette temperatures. General purpose measurement. Continuous length.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-403-PP
ON-403-PP
137.35
Stock: 1 settimana
 
Tubular. Stainless steel probe for rugged duty. Often used for liquid immersion. Probe is immersible only to cap.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-405-PP
ON-405-PP
137.35
Stock: 2 settimane
 
Air Temperature. Stainless steel probe suitable for test rooms, incubators, remote air readings, monitoring of gas streams, etc.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-406-PP
ON-406-PP
138.86
Stock: 4 settimane
 
Same as ON-405-PP but with economical plastic housing.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-409-PP
ON-409-PP
127.71
Stock: 1 settimana
 
Attachable Surface Temperature. Stainless steel cup, epoxy-backed. Easy to tape on flat surfaces. Good for heat loss or compression efficiency study of piping.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-410-PP
ON-410-PP
202.95
Stock: 1 settimana
 
Tubular With Fitting. Rugged, stainless steel probe with pipe fitting.Suitable for taking readings in pipes or inside closed vessels.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (Price includes phone termination and 10 feet of vinyl lead wire)
Esempio di Ordinazione: (1) ON-410-PP Tubular With Fitting. Rugged, stainless steel probe. Suitable for taking readings in pipes or inside closed vessels. 100°C temperature rating., €202.95  plus (1) ON-410-PP Tubular With Fitting. Rugged, stainless steel probe. Suitable for taking readings in pipes or inside closed vessels. 100°C temperature rating., €202.95, €202.95 + 202.95 = €405.90
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.