Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"

Serie SLK/SLF

Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4

Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"

38,97 1/4-SLK

  • Facile installazione su qualsiasi sonda con diametro da ¼" (RTD, Termocoppia o Termistore)
  • La Progettazione con Molla Autoserrante Consente Illimitate Possibilità di Regolazione
  • Ideale per l'Installazione di Sensori di Ricambio in Pozzetti
  • Il Raccordo a Molla Può Essere Utilizzato con una Vasta Gamma di Teste di Connessione da ½ NPT
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE

Questi raccordi a molla forniscono un altro semplice modo per utilizzare i suoi sensori di temperatura Omega.

Per esempio:
  • Deve installare un sensore di diametro 1/4" in un pozzetto senza l'uso di una testa di connessione? Installi il raccordo a molla 1/4-SLK sul suo sensore per assicurare il corretto contatto con la parte inferiore del suo pozzetto senza preoccuparsi se il sensore è troppo o poco inserito nel foro del pozzetto.

  • Se deve installare il sensore in un pozzetto mentre si utilizza anche un contenitore per le connessioni elettriche, il raccordo a molla SLF-12-12-14 può essere utilizzato insieme a una della nostra vasta linea di teste di connessione sanitarie o industriali .
  • Ha avuto un improvviso guasto e ha la necessità di sostituire il suo pozzetto montato su una RTD o una termocoppia? Se si dispone di uno dei nostri sensori RTD tagliabili o sensori a termocoppia, tagli semplicemente il sensore a lunghezza, aggiunga un raccordo a molla e sarà installato e funzionante.

  • L'installazione è semplice con non sono richiesti attrezzi, semplicemente eseguire le operazioni seguenti:
  • far scorrere l'alloggiamento esagonale sulla vostra sonda con la filettatura 1/2 NPT puntata verso il pozzetto o un altro punto di fissaggio adatto. Infilare la molla autoserrante sulla sonda con la parte più larga verso l'alloggiamento esagonale e far scorrere in posizione. La posizione dell'assemblato può essere regolata poi come necessario.

  • Per il SLF12-12-14, inserire la punta della sonda nell'apertura all’estremità più grande del raccordo, avvitare la sonda in senso orario mentre si spinge la sonda attraverso il raccordo. Installare la sonda alla lunghezza desiderata, se necessario la sonda può essere tirata per ri-regolare la posizione del raccordo.


  • Specifiche:
  • Materiali: Acciaio inox della serie 300.
  • Filettatura di Montaggio: il 1/4-SLK ha una estremità di commessione filettata 1/2NPT, Il SLF-12-12-14 ha entrambe le estremità di connessione filettate 1/2NPT.
  • Dimensione guaina: : le molle impiegate in questi raccordi sono autoserranti e progettate per uso su guaine standard da 1/4".
  • Compressione della Molla: queste molle sono progettate per una compressione nominale di circa 1/2".
  • Materiale molla: cavo in acciaio armonico con diametro di 0,035" (ASTM A228).


  • Ordinare(Specificare il codice prodotto)

    Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1/4-SLK
    1/4-SLK
    38,97
    Stock: 1 settimana
     
    Kit a molla per porta ½ NPT
    Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLF-12-12-14
    SLF-12-12-14
    42,24
    Stock: 1 settimana
     
    Raccordo a molla per uso con connessione ½ NPT
    Tutti gli importi indicati in EUR
    Nota: È fornito complete di istruzioni per l'installazione.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.