Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Linear Response Thermistor Probes with 3 metre Cable terminated in 3 stripped leads, Various Applications and Styles

OL-700 Series

Linear Response Thermistor Probes with 3 metre Cable terminated in 3 stripped leads, Various Applications and Styles | OL-700 Series

99,00 OL-701

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Series 700 Temperature Probes with 3 stripped leads use the 44018 thermistor composite as the linear temperature sensor. On special order, probes can also be built with 44019 thermistor composite. The purpose of the Series 700 Probes is to provide a complete probe assembly for use with the circuits requiring the 44018 or 44019A linear thermistor composite.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OL-702
289,76
Stock: 1 settimana
 
Small Flexible. Vinyl sheath and tip. Cuvette temperatures. General purpose measurement.
  
OL-708-PP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
“Banjo” Surface Temperature. Water bath, air surfaces temperatures. Stainless steel. Phone plug.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OL-709
OL-709
109.10
Stock: 4 settimane
 
Attachable Surface Temperature. Stainless steel cup, epoxy backed. Easy to tape on flat surfaces. Good for heat loss or compression efficiency study of piping.
  
OL-729
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Small Surface Temperature. Cuvette, water bath, leaf and other surfaces. 24" PFA-covered flexible wire. Stainless steel disc with epoxy back.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OL-705
OL-705
150.27
Stock: 4 settimane
 
Air Temperature. Stainless steel probe with steel housing around the sensing 3-lead sensing element. It is suitable for test rooms, incubators, remote air readings, monitoring of gas streams. etc.
  
OL-706
133.28
Stock: 1 settimana
 
Air Temperature. Stainless steel probe suitable for test rooms, incubators, remote air readings, monitoring of gas streams. etc. OL-706 has an economical plastic housing around sensing element.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OL-703
OL-703
133.33
Stock: 1 settimana
 
Tubular. Stainless steel probe for rugged duty. Often used for liquid immersion. Probe is immersible only to tje end of the 114 mm (4 1/2") sheath.
  
OL-704
329.40
Stock: 7 settimane
 
Tubular-Glass. Chemically inert for liquid immersion use. Suitable for thermometric titration and Freezing point determination. Made with Pyrex, 5" long.
  
OL-710
142.39
Stock: 1 settimana
 
Tubular With Fitting. Rugged, stainless steel probe with1/8 NPT pipe fitting. Suitable for taking readings in pipes or inside closed vessels.
  
ON-EXT-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Optional 10 foot extension cable with phone plug connectors
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) OL-701 General Purpose. Vinyl tipped, most rugged probe. Used for short-term water and sub-soil readings. Waterproof construction now standard., €99.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.