Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications

ON-401_ON-402 Series General Purpose Thermistor Sensors

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications | ON-401_ON-402 Series General Purpose Thermistor Sensors

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications

106,04 ON-401-PP

  • The Model ON-401-PP is a PVC Insulated and Jacketed Sensor for Use in Short-Term Water or Sub-Soil Readings. This is the Most Rugged Waterproof Construction.
  • The Model ON-401-PP-V is a soft Vinyl Tipped version of the ON-401-PP Sensor.
  • The Model ON-402-PP Sensor is a Miniature Version of the ON-401-PP Sensor with a 1/8" Diameter Tip.
  • All Three Styles Have a Resistance of 2252 Ohms at 25°C
  • Standard Accuracy is ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • All of These Sensor Models are Supplied with 120" (3 meter) Long PVC Insulated Cables and Phone Plug Connectors
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-401-PP
ON-401-PP
106,04
Stock: 4 settimane
 
Thermistor Sensor with PVC Sleeve Over the Tip of the Sensor with a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-401-PP-V
ON-401-PP-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermistor Sensor with Soft PVC Tip Over the Sensor, a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-402-PP
ON-402-PP
187.49
Stock: 2 settimane
 
Thermistor Sensor with Sealed PVC Tip, a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.