Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
An economical and accurate thermistor (2252 ohm @ 25°C) probe with an easy-grip molded handle, 3/16" dia. and 1' retractable cable. The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. The retractable cable expands to 5'; standard termination is stripped lead wires.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: For phone plugs, add “-PP” to part number and $7 to price. Accuracy is: ±.2°C from 0 to 75°C ±1.0°C from -80 to 150°C. Other connectors available, consult Sales or Temperature Engineering for availability and pricing (OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$) Esempio di Ordinazione: (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €291,30 plus (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €291,30, €291,30 + 291,30 = €582,60