Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Regolatori / Dispositivi di controllo di sicurezza limite


Prevenire danni catastrofici ed irrimediabili: i regolatori / dispositivi di controllo a limite di sicurezza sono progettati con una vasta gamma di opzioni e funzioni di controllo per soddisfare i requisiti della vostra applicazione a costi contenuti.

Regolatori di Temperatura & Processo  Product Finder
Regolatori di Temperatura & Processo Product Finder
Product Finder per Regolatori di Temperatura e Processo - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di regolatori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie CN700
Serie CN700
Regolatore di limite con segnalatore acustico.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regolatori di limite temperatura/processo

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

CN3101
CN3101
1/4 DIN Limit Temperature/Process Controllers with Modular Communications Options
ACQUISTARE ORA »
CN3261 Series
CN3261 Series
Temperature High Limit Controller
ACQUISTARE ORA »
CN606 & CN612 Series
CN606 & CN612 Series
1/4 DIN Temperature 6 or 12 Channel Monitor with One Alarm and Communications Standard - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
CN6221 Series
CN6221 Series
1/16 DIN Limit Controller
ACQUISTARE ORA »
CN63500 Series
CN63500 Series
1/16 DIN High/Low Limit Controller
ACQUISTARE ORA »
CN7400 Series
CN7400 Series
Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din
ACQUISTARE ORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.