Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din

CN7400 Series

Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din | CN7400 Series

Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€61.04
Stock: In magazzino
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
€1,172.00
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
0 per Single output N.O. relay
4 per Dual output N.O. relay N.C. relay

(2) Options Seleziona da:
-PV1 per 0 to 20 mA isolated retransmission output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.