Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratori verticali


Adatto per la registrazione di processi continui, sezioni della carta possono essere strappate ed archiviate per riferimenti futuri. I registratori a nastro sono comunemente usati in laboratorio e nelle applicazioni di misura di processo.

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

RD100B and RD1800B Series
RD100B and RD1800B Series
100 and 180 mm Programmable Chart Recorders
ACQUISTARE ORA »
RD288, and RD255
RD288, and RD255
Multi Input Compact mV, mA, or Thermocouple Recorders
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.